카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
201.21. - Die set DIN 9819 Shape C/CG
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Die sets
Cast iron die sets
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/a/a01/201_21_asmtab.prj},{NB=201.21.160.125.030.AF},{DOC=201_21_pdf},{A1=160.000},{B1=125.000},{FA=3},{ZG=0},{SL=180},{A2=200.000},{B2=165.000},{C1=56.000},{C2=40.000},{C3=90.000},{D2=32.000},{D3=30.000},{E=160.000},{E1=259.000},{F=139.000},{L=180 - 500},{R=37.000},{M=24x1.5},{KL=95.000},{PPATH=a01_08/201_21_asmsblg.prj},{GEWUT=14.207},{GEWOT=9.748},{GEWBS1=0.666},{GEWBS2=0.607},{GEWBK1=0.408},{GEWBK2=0.334},{GEWKK1=0.251},{GEWKK2=0.266},{ZTC=82073010},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=201.21.160.125.030.AF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
A1
Working surface length
[mm]
B1
Working surface width
[mm]
A2
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
L
Pillar length
[mm]
R
[mm]
M
Shank thread
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
201.21.080.063.030.AE
201.21.080.063.030.AE
80.000
63.000
120.000
103.000
50.000
30.000
80.000
20.000
19.000
80.000
145.000
73.000
160 - 400
27.000
20x1.5
9.266
82073010
201.21.100.063.030.AE
201.21.100.063.030.AE
100.000
63.000
140.000
103.000
50.000
30.000
80.000
20.000
19.000
100.000
157.000
73.000
160 - 400
27.000
20x1.5
10.248
82073010
201.21.100.080.030.AE
201.21.100.080.030.AE
100.000
80.000
140.000
120.000
50.000
30.000
80.000
25.000
24.000
100.000
175.000
90.000
160 - 500
30.000
20x1.5
12.570
82073010
201.21.125.080.030.AE
201.21.125.080.030.AE
125.000
80.000
165.000
120.000
50.000
30.000
80.000
25.000
24.000
125.000
191.000
90.000
160 - 500
30.000
20x1.5
14.054
82073010
201.21.125.100.030.AE
201.21.125.100.030.AE
125.000
100.000
165.000
140.000
50.000
40.000
90.000
25.000
24.000
125.000
206.000
110.000
160 - 500
30.000
24x1.5
16.849
82073010
201.21.160.100.030.AE
201.21.160.100.030.AE
160.000
100.000
200.000
140.000
50.000
40.000
90.000
25.000
24.000
160.000
229.000
110.000
160 - 500
30.000
24x1.5
19.568
82073010
201.21.200.100.030.AF
201.21.200.100.030.AF
200.000
100.000
240.000
140.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
200.000
268.000
110.000
180 - 500
37.000
24x1.5
28.091
82073010
201.21.160.125.030.AF
201.21.160.125.030.AF
160.000
125.000
200.000
165.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
160.000
259.000
139.000
180 - 500
37.000
24x1.5
27.362
82073010
201.21.200.125.030.AF
201.21.200.125.030.AF
200.000
125.000
240.000
165.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
200.000
286.000
139.000
180 - 500
37.000
24x1.5
31.406
82073010
201.21.250.125.030.AF
201.21.250.125.030.AF
250.000
125.000
290.000
165.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
250.000
323.000
139.000
180 - 500
37.000
24x1.5
36.673
82073010
201.21.315.125.030.AF
201.21.315.125.030.AF
315.000
125.000
355.000
165.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
315.000
375.000
139.000
180 - 500
37.000
24x1.5
43.623
82073010
201.21.200.160.030.AG
201.21.200.160.030.AG
200.000
160.000
240.000
200.000
56.000
50.000
100.000
32.000
30.000
200.000
312.000
174.000
200 - 500
37.000
30x2
39.735
82073010
201.21.250.160.030.AG
201.21.250.160.030.AG
250.000
160.000
290.000
200.000
56.000
50.000
100.000
32.000
30.000
250.000
346.000
174.000
200 - 500
37.000
30x2
46.685
82073010
201.21.250.200.030.AH
201.21.250.200.030.AH
250.000
200.000
300.000
250.000
63.000
50.000
100.000
40.000
38.000
250.000
392.000
218.000
224 - 800
48.000
30x2
66.550
82073010
201.21.315.200.030.AH
201.21.315.200.030.AH
315.000
200.000
365.000
250.000
63.000
50.000
100.000
40.000
38.000
315.000
436.000
218.000
224 - 800
48.000
30x2
79.181
82073010
201.21.315.250.030.AH
201.21.315.250.030.AH
315.000
250.000
365.000
300.000
63.000
50.000
100.000
40.000
38.000
315.000
472.000
268.000
224 - 800
48.000
30x2
91.837
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성