피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2HH - HEXAGON HEAVY TYPE FULL NUTS HH NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/nuts/v_2hh.prj},{NB=fginox_2HH24},{H=24},{P=36.0},{PAS=3.00},{D=M24},{NATURE=A2 / S.S 304},{DX=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
H
[mm]
P
p
[mm]
PAS
[mm]
D
d
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2HH3
2HH3
3
5.5
0.50
M3
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH4
2HH4
4
7.0
0.70
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH5
2HH5
5
8.0
0.80
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH6
2HH6
6
10.0
1.00
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH8
2HH8
8
13.0
1.25
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH10
2HH10
10
17.0
1.50
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH12
2HH12
12
19.0
1.75
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH14
2HH14
14
22.0
2.00
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH16
2HH16
16
24.0
2.00
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH18
2HH18
18
27.0
2.50
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH20
2HH20
20
30.0
2.50
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH22
2HH22
22
34.0
2.50
M22
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HH24
2HH24
24
36.0
3.00
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 4HH3
4HH3
3
5.5
0.50
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH4
4HH4
4
7.0
0.70
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH5
4HH5
5
8.0
0.80
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH6
4HH6
6
10.0
1.00
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH8
4HH8
8
13.0
1.25
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH10
4HH10
10
17.0
1.50
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH12
4HH12
12
19.0
1.75
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH14
4HH14
14
22.0
2.00
M14
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH16
4HH16
16
24.0
2.00
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH18
4HH18
18
27.0
2.50
M18
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH20
4HH20
20
30.0
2.50
M20
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HH22
4HH22
22
34.0
2.50
M22
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성