카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2GE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking tabs HEAVY SPRING PINS DIN 1481 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
Stainless steel fasteners
Marine Hardware, Closing fittings
Pins, rivets, circlips, locking tabs
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/marine_hardware_closing_fittings/pins_rivets_circlips_locking_tabs/v_2ge.prj},{NB=fginox_2GE454},{L=4},{D=4.5},{A=0.80},{D1=4.9},{D2=2.9},{EP=1.00},{NATURE=INOX A1 / S.S. 303},{ST=DIN 1481},{DX=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
A
A min
[mm]
D1
D1 min
[mm]
D2
[mm]
EP
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
ST
Standard
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2GE14
2GE14
4
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE15
2GE15
5
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE16
2GE16
6
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE18
2GE18
8
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE110
2GE110
10
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE112
2GE112
12
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE114
2GE114
14
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE116
2GE116
16
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE118
2GE118
18
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE120
2GE120
20
1.0
0.15
1.2
0.8
0.20
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE154
2GE154
4
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE155
2GE155
5
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE156
2GE156
6
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE158
2GE158
8
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE1510
2GE1510
10
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE1512
2GE1512
12
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE1514
2GE1514
14
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE1516
2GE1516
16
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE1518
2GE1518
18
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE1520
2GE1520
20
1.5
0.25
1.7
1.1
0.30
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE24
2GE24
4
2.0
0.35
2.3
1.5
0.40
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE25
2GE25
5
2.0
0.35
2.3
1.5
0.40
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE26
2GE26
6
2.0
0.35
2.3
1.5
0.40
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE28
2GE28
8
2.0
0.35
2.3
1.5
0.40
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
FG INOX - 2GE210
2GE210
10
2.0
0.35
2.3
1.5
0.40
INOX A1 / S.S. 303
DIN 1481
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성