magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MPYE - 비례 방향 조절 밸브
Festo
제품
밸브
비례 제어 밸브
비례 제어 직접 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/prop/p_dir/mpye.prj},{NB=161978 MPYE-5-1/8-LF-420-B},{TNR=161978},{TYP=MPYE-5-1/8-LF-420-B},{B=26.000},{B1=0.000},{D=5.500},{D1=G 1/8},{D1P=9.728},{H=149.300},{H1=90.500},{H2=71.300},{H3=55.300},{H4=45.800},{H5=26.800},{H6=55.300},{H7=36.300},{H8=17.300},{L=45.000},{L1=0.000},{L2=14.800},{L3=3.200},{L4=35.000},{VERS=1.000},{CNSMASSEXACT=0.285},{GTIN=4052568129460}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
길이
[mm]
B1
길이
[mm]
D
직경
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
H
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
H7
높이
[mm]
H8
높이
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
154200 MPYE-5-M5-010-B
154200
MPYE-5-M5-010-B
26.000
0.000
5.500
M 5
130.000
71.200
57.000
39.000
32.250
20.250
38.250
26.250
14.250
45.000
0.000
14.800
3.200
32.000
0.255
4052568117740
162959 MPYE-5-M5-420-B
162959
MPYE-5-M5-420-B
26.000
0.000
5.500
M 5
130.000
71.200
57.000
39.000
32.250
20.250
38.250
26.250
14.250
45.000
0.000
14.800
3.200
32.000
0.255
4052568133047
151692 MPYE-5-1/8-LF-010-...
151692
MPYE-5-1/8-LF-010-B
26.000
0.000
5.500
G 1/8
149.300
90.500
71.300
55.300
45.800
26.800
55.300
36.300
17.300
45.000
0.000
14.800
3.200
35.000
0.285
4052568117078
151693 MPYE-5-1/8-HF-010-...
151693
MPYE-5-1/8-HF-010-B
26.000
0.000
5.500
G 1/8
149.300
90.500
71.300
55.300
45.800
26.800
55.300
36.300
17.300
45.000
0.000
14.800
3.200
35.000
0.285
4052568010744
161978 MPYE-5-1/8-LF-420-...
161978
MPYE-5-1/8-LF-420-B
26.000
0.000
5.500
G 1/8
149.300
90.500
71.300
55.300
45.800
26.800
55.300
36.300
17.300
45.000
0.000
14.800
3.200
35.000
0.285
4052568129460
161979 MPYE-5-1/8-HF-420-...
161979
MPYE-5-1/8-HF-420-B
26.000
0.000
5.500
G 1/8
149.300
90.500
71.300
55.300
45.800
26.800
55.300
36.300
17.300
45.000
0.000
14.800
3.200
35.000
0.285
4052568129477
151694 MPYE-5-1/4-010-B
151694
MPYE-5-1/4-010-B
35.000
26.000
6.500
G 1/4
162.500
103.700
77.500
66.000
54.500
31.500
66.000
43.000
20.000
58.000
45.000
14.800
3.200
46.000
0.510
4052568010751
161980 MPYE-5-1/4-420-B
161980
MPYE-5-1/4-420-B
35.000
26.000
6.500
G 1/4
162.500
103.700
77.500
66.000
54.500
31.500
66.000
43.000
20.000
58.000
45.000
14.800
3.200
46.000
0.510
4052568129484
151695 MPYE-5-3/8-010-B
151695
MPYE-5-3/8-010-B
40.000
26.000
6.500
G 3/8
174.500
115.700
96.300
77.300
63.300
35.300
80.300
49.300
18.300
67.000
45.000
14.800
3.200
54.000
0.685
4052568117085
161981 MPYE-5-3/8-420-B
161981
MPYE-5-3/8-420-B
40.000
26.000
6.500
G 3/8
174.500
115.700
96.300
77.300
63.300
35.300
80.300
49.300
18.300
67.000
45.000
14.800
3.200
54.000
0.685
4052568129491
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성