magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZQA - 비례 중막 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
비례 제어 매체 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/propmed/vzqa_presets.prj},{NB=3968926 VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4},{TNR=3968926},{TYP=VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4},{INFO=},{VEN=M22U},{NEDN=25},{AA=G},{ATAR=G},{WEGE=V4},{WFGL=V4},{WEAB=S1},{ABF=-},{TB=-},{EIN=-},{D2=G1/8},{D3=15.000},{D4=58.000},{D6=-},{L1=130.000},{L2=109.000},{L3=10.500},{L4=10.500},{T1=18.000},{SW1=55.000},{SW2=55.000},{CNSMASSEXACT=1.1780},{EOLDATE=},{GTIN=4052568291020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1A
ⁿ/ₐ
D1B
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
T1
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2931678 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2931678
VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4E-4
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1570
4052568255558
2931679 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2931679
VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1055
4052568255565
2931680 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2931680
VZQA-C-M22U-6-GG-ALPOMN-4
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.0445
2931681 VZQA-C-M22U-6-S5S...
2931681
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-...
25
25
M5
9.000
24.000
-
0.000
95.000
49.000
23.000
23.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.2150
4052568255572
3022829 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022829
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
4052568255589
3022830 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022830
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
4052568255596
3022831 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022831
VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.2650
4052568255602
3022832 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022832
VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-...
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
105.000
81.000
12.000
12.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.1580
4052568268695
3022833 VZQA-C-M22U-15-S5...
3022833
VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E...
34
34
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
130.000
81.000
24.500
24.500
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.5590
4052568255619
3412424 VZQA-C-M22C-15-S5...
3412424
VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E...
34
34
-
0.000
52.400
M5
0.000
130.000
69.500
30.250
30.250
24.050
24.050
14.000
50.000
50.000
0.6670
4052568269548
3412425 VZQA-C-M22C-15-S5...
3412425
VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E...
34
34
-
0.000
55.000
M5
59.600
130.000
69.500
30.250
30.250
24.050
24.050
14.000
50.000
50.000
0.6080
4052568269555
3412426 VZQA-C-M22C-15-GG...
3412426
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
G1/2
G1/2
-
0.000
52.400
M5
0.000
95.000
69.500
12.750
12.750
6.550
6.550
14.000
50.000
50.000
0.5370
4052568269562
1387297 VZQA-C-M22U-15-GG...
1387297
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
1387298 VZQA-C-M22U-15-GG...
1387298
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
1387299 VZQA-C-M22U-15-TT...
1387299
VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4N-4
1/2 NPT
1/2 NPT
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
1387300 VZQA-C-M22U-15-TT...
1387300
VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4E-4
1/2 NPT
1/2 NPT
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
3968922 VZQA-C-M22U-25-GG...
3968922
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
G1
G1
G1/8
15.000
58.000
-
0.000
130.000
109.000
10.500
10.500
0.000
0.000
18.000
55.000
55.000
1.1780
4052568273866
3968923 VZQA-C-M22U-25-GG...
3968923
VZQA-C-M22U-25-GG-ALALE-4
G1
G1
G1/8
15.000
58.000
-
0.000
130.000
109.000
10.500
10.500
0.000
0.000
18.000
55.000
55.000
0.4800
4052568273873
3968924 VZQA-C-M22U-25-S5...
3968924
VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E...
50.5
50.5
G1/8
15.000
58.000
-
0.000
165.000
109.000
28.000
28.000
0.000
0.000
18.000
55.000
55.000
1.4740
4052568273880
2931682 VZQA-C-M22U-6-S5S...
2931682
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4S1...
25
25
M5
9.000
24.000
-
0.000
95.000
49.000
23.000
23.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.2150
4052568290900
2931683 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2931683
VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4S1-4
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1570
4052568290917
2931684 VZQA-C-M22U-6-S1S...
2931684
VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1...
25
25
M5
9.000
24.000
-
0.000
80.000
49.000
23.000
23.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1950
4052568290924
2931685 VZQA-C-M22U-6-TT-...
2931685
VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4
1/4 NPT
1/4 NPT
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1570
4052568290931
3022834 VZQA-C-M22U-15-S5...
3022834
VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4S...
34
34
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
130.000
81.000
24.500
24.500
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.5590
4052568290979
3022835 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022835
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4S1-...
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
4052568290986
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성