피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABD-L1 - 씰
Festo
제품
밸브
액세서리
마운팅 부품
씰링 부품 및 분리기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/mounting/seal_elem/vabd_asmtab.prj},{NB=574480 VABD-L1-18B-S-G14},{TNR=574480},{TYP=VABD-L1-18B-S-G14},{CNSMASSEXACT=0.000},{GTIN=4052568059392}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
566672 VABD-L1-10X-S-M5
566672
VABD-L1-10X-S-M5
0.000
4052568057497
566673 VABD-L1-10X-S-M7
566673
VABD-L1-10X-S-M7
0.000
4052568057503
566674 VABD-L1-10B-S-M7
566674
VABD-L1-10B-S-M7
0.000
4052568057510
566670 VABD-L1-10AX-S-M3
566670
VABD-L1-10AX-S-M3
0.000
4052568057473
566671 VABD-L1-10AB-S-M3
566671
VABD-L1-10AB-S-M3
0.000
4052568057480
566675 VABD-L1-14X-S-G18
566675
VABD-L1-14X-S-G18
0.000
4052568057527
566676 VABD-L1-14B-S-G18
566676
VABD-L1-14B-S-G18
0.000
4052568057534
574479 VABD-L1-18X-S-G14
574479
VABD-L1-18X-S-G14
0.000
4052568059385
574480 VABD-L1-18B-S-G14
574480
VABD-L1-18B-S-G14
0.000
4052568059392
8043718 VABD-L1-10XK-S-M5...
8043718
VABD-L1-10XK-S-M5-S
0.018
4052568287153
8043719 VABD-L1-10XK-S-M7...
8043719
VABD-L1-10XK-S-M7-S
0.018
4052568287160
8043720 VABD-L1-14XK-S-G1...
8043720
VABD-L1-14XK-S-G18-S
0.028
4052568287177
8168587 VABD-L1-10X-S-M5-...
8168587
VABD-L1-10X-S-M5-F1A
0.000
4052568612474
8168588 VABD-L1-10X-S-M7-...
8168588
VABD-L1-10X-S-M7-F1A
0.000
4052568612481
8168589 VABD-L1-14X-S-G18...
8168589
VABD-L1-14X-S-G18-F1A
0.000
4052568612498
8168885 VABD-L1-10XK-S-M5...
8168885
VABD-L1-10XK-S-M5-S-F1A
0.000
4052568612511
8168884 VABD-L1-10XK-S-M7...
8168884
VABD-L1-10XK-S-M7-S-F1A
0.000
4052568612504
8168886 VABD-L1-14XK-S-G1...
8168886
VABD-L1-14XK-S-G18-S-F1A
0.000
4052568612528
8172850 VABD-L1-18X-S-G14...
8172850
VABD-L1-18X-S-G14-F1A
0.000
4052568618025
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성