magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPFB - 나사산 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
나사산 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/threaded/npfb.prj},{NB=547776 NPFB-T-2R14-G14-MMF},{TNR=547776},{TYP=NPFB-T-2R14-G14-MMF},{INFO=2014-12-31},{VERS=11},{D=0.0},{D1=8.0},{D2=9.0},{D3=0},{T=0},{TC=0.000},{T1=G1/4},{T1C=13.157},{T2=R1/4},{T2C=13.157},{A=0.0},{A1=8.0},{A2=12.5},{B=49.50},{B1=0.00},{B2=0.00},{E=32.00},{L=25.5},{L1=0.0},{L2=0.0},{P=16.0},{SW=13},{CNSMASSEXACT=0.043},{VERS2=3},{EOLDATE=31.12.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPFC-L - 엘보우 피팅
Festo
26.09.2023
NPFC-Y - Y - 피팅
Festo
26.09.2023
NPFC-T - T-피팅
Festo
26.09.2023
NPFC-X - 나사산 피팅
Festo
26.09.2023
NPFC-D - 이중 니플
Festo
26.09.2023
NPFC-S - 슬리브
Festo
26.09.2023
NPFC-R - 나사산 피팅
Festo
26.09.2023
NPFC-E - 확장
Festo
26.09.2023
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T
나사산
ⁿ/ₐ
TC
[mm]
T1
나사산
ⁿ/ₐ
T2
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
547715 NPFB-L-2M5-F
547715
NPFB-L-2M5-F
4.2
0.0
0.0
0
M5
5.000
0
0
4.0
0.0
0.0
15.25
0.00
0.00
0.00
11.0
0.0
0.0
8.5
9
0.031
547716 NPFB-L-2G18-F
547716
NPFB-L-2G18-F
6.0
0.0
0.0
0
G1/8
9.728
0
0
7.0
0.0
0.0
26.50
0.00
0.00
0.00
20.0
0.0
0.0
13.0
10
0.019
547717 NPFB-L-2G14-F
547717
NPFB-L-2G14-F
9.0
0.0
0.0
0
G1/4
13.157
0
0
8.0
0.0
0.0
33.50
0.00
0.00
0.00
25.5
0.0
0.0
16.0
13
0.031
547718 NPFB-L-2G38-F
547718
NPFB-L-2G38-F
10.0
0.0
0.0
0
G3/8
16.662
0
0
10.0
0.0
0.0
39.25
0.00
0.00
0.00
29.0
0.0
0.0
20.5
17
0.061
547719 NPFB-L-2G12-F
547719
NPFB-L-2G12-F
14.0
0.0
0.0
0
G1/2
20.955
0
0
11.0
0.0
0.0
47.75
0.00
0.00
0.00
35.0
0.0
0.0
25.5
20
0.115
547720 NPFB-L-2G34-F
547720
NPFB-L-2G34-F
19.0
0.0
0.0
0
G3/4
26.441
0
0
16.5
0.0
0.0
52.50
0.00
0.00
0.00
36.5
0.0
0.0
32.0
25
0.145
547721 NPFB-L-2G1-F
547721
NPFB-L-2G1-F
24.0
0.0
0.0
0
G1
33.249
0
0
19.0
0.0
0.0
64.50
0.00
0.00
0.00
45.0
0.0
0.0
39.0
30
0.245
547722 NPFB-L-2M5-MF
547722
NPFB-L-2M5-MF
0.0
4.2
2.0
0
0
0.000
M5
M5
0.0
4.0
4.0
0.00
17.00
15.25
0.00
0.0
13.5
11.5
7.5
9
0.006
547723 NPFB-L-R18-G18-MF
547723
NPFB-L-R18-G18-MF
0.0
6.0
5.5
0
0
0.000
G1/8
R1/8
0.0
7.0
8.0
0.00
25.00
25.50
0.00
0.0
20.0
19.0
13.0
10
0.018
547724 NPFB-L-R14-G14-MF
547724
NPFB-L-R14-G14-MF
0.0
9.0
8.0
0
0
0.000
G1/4
R1/4
0.0
8.0
12.5
0.00
32.00
32.00
0.00
0.0
25.5
24.0
16.0
13
0.032
547725 NPFB-L-R38-G38-MF
547725
NPFB-L-R38-G38-MF
0.0
10.0
11.0
0
0
0.000
G3/8
R3/8
0.0
10.0
13.6
0.00
37.50
36.75
0.00
0.0
29.0
26.5
20.5
17
0.055
547726 NPFB-L-R12-G12-MF
547726
NPFB-L-R12-G12-MF
0.0
14.0
14.0
0
0
0.000
G1/2
R1/2
0.0
11.0
15.5
0.00
45.50
44.25
0.00
0.0
35.0
31.5
25.5
20
0.099
547727 NPFB-L-R34-G34-MF
547727
NPFB-L-R34-G34-MF
0.0
19.0
19.0
0
0
0.000
G3/4
R3/4
0.0
16.5
16.0
0.00
49.75
49.00
0.00
0.0
36.5
33.0
32.0
25
0.120
547728 NPFB-L-R1-G1-MF
547728
NPFB-L-R1-G1-MF
0.0
24.0
24.0
0
0
0.000
G1
R1
0.0
19.0
17.0
0.00
60.50
58.50
0.00
0.0
45.0
39.0
39.0
30
0.212
547729 NPFB-L-2M5-M
547729
NPFB-L-2M5-M
2.0
0.0
0.0
0
M5
5.000
0
0
4.0
0.0
0.0
15.50
0.00
0.00
0.00
11.5
0.0
0.0
0.0
9
0.008
547730 NPFB-L-2R18-M
547730
NPFB-L-2R18-M
5.5
0.0
0.0
0
R1/8
9.728
0
0
8.0
0.0
0.0
24.00
0.00
0.00
0.00
19.0
0.0
0.0
0.0
10
0.014
547731 NPFB-L-2R14-M
547731
NPFB-L-2R14-M
8.0
0.0
0.0
0
R1/4
13.157
0
0
12.5
0.0
0.0
30.50
0.00
0.00
0.00
24.0
0.0
0.0
0.0
13
0.029
547732 NPFB-L-2R38-M
547732
NPFB-L-2R38-M
11.0
0.0
0.0
0
R3/8
16.662
0
0
13.6
0.0
0.0
34.80
0.00
0.00
0.00
26.5
0.0
0.0
0.0
17
0.045
547733 NPFB-L-2R12-M
547733
NPFB-L-2R12-M
14.0
0.0
0.0
0
R1/2
20.955
0
0
15.5
0.0
0.0
42.00
0.00
0.00
0.00
31.5
0.0
0.0
0.0
20
0.083
547734 NPFB-L-2R34-M
547734
NPFB-L-2R34-M
19.0
0.0
0.0
0
R3/4
26.441
0
0
16.0
0.0
0.0
46.00
0.00
0.00
0.00
33.0
0.0
0.0
0.0
25
0.100
547735 NPFB-L-2R1-M
547735
NPFB-L-2R1-M
24.0
0.0
0.0
0
R1
33.249
0
0
17.0
0.0
0.0
54.50
0.00
0.00
0.00
39.0
0.0
0.0
0.0
30
0.174
547736 NPFB-Y-3G18-F
547736
NPFB-Y-3G18-F
0.0
8.7
13.0
0
G1/8
9.728
0
0
8.0
0.0
0.0
29.00
0.00
0.00
26.50
0.0
0.0
0.0
0.0
13
0.018
547737 NPFB-Y-3G14-F
547737
NPFB-Y-3G14-F
0.0
11.6
17.0
0
G1/4
13.157
0
0
11.0
0.0
0.0
36.00
0.00
0.00
32.00
0.0
0.0
0.0
0.0
17
0.032
547738 NPFB-Y-3G38-F
547738
NPFB-Y-3G38-F
0.0
15.0
21.0
0
G3/8
16.662
0
0
11.5
0.0
0.0
41.00
0.00
0.00
37.00
0.0
0.0
0.0
0.0
20
0.044
547739 NPFB-Y-3G12-F
547739
NPFB-Y-3G12-F
0.0
19.0
26.0
0
G1/2
20.955
0
0
14.0
0.0
0.0
52.50
0.00
0.00
45.00
0.0
0.0
0.0
0.0
25
0.092
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성