magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSTL-G - T-원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qstl_g.prj},{NB=132077 QSTL-G1/8-8-50},{TNR=132077},{TYP=QSTL-G1/8-8-50},{D1=G1/8},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.500},{D6=0.000},{H1=45.000},{H2=4.200},{H3=22.100},{L1=22.900},{L2=0.000},{L3=0.000},{SW=13.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0190},{Z=13.800},{D1N=9.728},{SWH=4.700},{K1=13.000},{GH=1.900},{D8=13.500},{GTIN=4052568027292}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186168 QSTL-G1/8-4
186168
QSTL-G1/8-4
G1/8
2.800
4.000
10.000
0.000
39.300
4.200
22.100
17.200
0.000
0.000
13.000
14.900
0.0150
4052568039721
132075 QSTL-G1/8-4-100
132075
QSTL-G1/8-4-100
G1/8
2.800
4.000
10.000
0.000
39.300
4.200
22.100
17.200
0.000
0.000
13.000
14.900
0.0150
4052568027278
186169 QSTL-G1/8-6
186169
QSTL-G1/8-6
G1/8
4.300
6.000
12.500
0.000
42.400
4.200
21.900
20.500
0.000
0.000
13.000
17.000
0.0170
4052568039738
132076 QSTL-G1/8-6-100
132076
QSTL-G1/8-6-100
G1/8
4.300
6.000
12.500
0.000
42.400
4.200
21.900
20.500
0.000
0.000
13.000
17.000
0.0170
4052568027285
186170 QSTL-G1/4-6
186170
QSTL-G1/4-6
G1/4
4.300
6.000
12.500
0.000
45.500
4.800
25.000
20.500
0.000
0.000
17.000
17.000
0.0240
4052568039745
132078 QSTL-G1/4-6-100
132078
QSTL-G1/4-6-100
G1/4
4.300
6.000
12.500
0.000
45.500
4.800
25.000
20.500
0.000
0.000
17.000
17.000
0.0240
4052568027308
186171 QSTL-G1/8-8
186171
QSTL-G1/8-8
G1/8
6.000
8.000
14.500
0.000
45.000
4.200
22.100
22.900
0.000
0.000
13.000
18.100
0.0190
4052568039752
132077 QSTL-G1/8-8-50
132077
QSTL-G1/8-8-50
G1/8
6.000
8.000
14.500
0.000
45.000
4.200
22.100
22.900
0.000
0.000
13.000
18.100
0.0190
4052568027292
186172 QSTL-G1/4-8
186172
QSTL-G1/4-8
G1/4
6.700
8.000
14.500
0.000
48.400
4.800
25.500
22.900
0.000
0.000
17.000
18.100
0.0270
4052568039769
132079 QSTL-G1/4-8-50
132079
QSTL-G1/4-8-50
G1/4
6.700
8.000
14.500
0.000
48.400
4.800
25.500
22.900
0.000
0.000
17.000
18.100
0.0270
4052568027315
186173 QSTL-G3/8-8
186173
QSTL-G3/8-8
G3/8
6.700
8.000
14.500
0.000
51.600
5.800
28.700
22.900
0.000
0.000
19.000
18.100
0.0340
4052568039776
186174 QSTL-G1/4-10
186174
QSTL-G1/4-10
G1/4
8.000
10.000
17.500
0.000
51.400
4.800
25.200
26.200
0.000
0.000
17.000
20.200
0.0330
4052568039783
132080 QSTL-G1/4-10-50
132080
QSTL-G1/4-10-50
G1/4
8.000
10.000
17.500
0.000
51.400
4.800
25.200
26.200
0.000
0.000
17.000
20.200
0.0330
4052568027322
186175 QSTL-G3/8-10
186175
QSTL-G3/8-10
G3/8
8.300
10.000
17.500
0.000
54.400
5.800
28.200
26.200
0.000
0.000
19.000
20.200
0.0410
4052568039790
186176 QSTL-G3/8-12
186176
QSTL-G3/8-12
G3/8
10.000
12.000
21.000
0.000
59.700
5.800
29.200
30.500
0.000
0.000
19.000
23.400
0.0480
4052568039806
186177 QSTL-G1/2-12
186177
QSTL-G1/2-12
G1/2
10.300
12.000
21.000
0.000
63.200
6.800
32.700
30.700
0.000
0.000
24.000
23.400
0.0780
4052568039813
186178 QSTL-G1/2-16
186178
QSTL-G1/2-16
G1/2
13.000
16.000
25.000
4.200
78.300
6.800
45.200
33.100
24.000
12.000
24.000
24.100
0.0890
4052568039820
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성