피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLV (USA) - 원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qslv_u.prj},{NB=153686 QSLV-1/4-1/4-U},{TNR=153686},{TYP=QSLV-1/4-1/4-U},{INFO=2012-06-30},{D=1/4},{D1=6.350},{NPT=1/4},{A=11.000},{B=31.500},{C=17.000},{H=11/16},{E=27.000},{L1=0.000},{L2=13.500},{P1=12.500},{P2=0.000},{Z=11.800},{H1=17.462},{NENN=4.600},{NDM=13.716},{KDM=10.997},{NG=10.206},{VERS=1.000},{CNSMASSEXACT=0.00000},{D10=11.500},{D12=8.100},{D6=11.100},{D7=10.500},{H3=2.000},{L11=3.800},{L13=4.750},{L15=2.850},{L17=1.800},{L5=1.500},{L7=13.250},{L9=3.000},{EOLDATE=30.06.2012},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
564737 QBLV-1/4-1/4-U
Festo
29.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
튜브 외경
[인치]
NPT
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
플랫 전체 폭
[인치]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
190752 QSLV-1/2-5/8-U
190752
QSLV-1/2-5/8-U
5/8
1/2
15.000
48.300
24.100
1
36.600
40.200
21.600
25.000
28.000
23.000
8.000
0.10900
4052568323417
153682 QSLV-1/8-5/32-U
153682
QSLV-1/8-5/32-U
5/32
1/8
8.000
27.000
15.000
9/16
22.500
0.000
12.000
10.000
0.000
9.900
3.000
0.00000
153683 QSLV-1/8-3/16-U
153683
QSLV-1/8-3/16-U
3/16
1/8
8.000
27.000
17.000
9/16
24.000
0.000
12.000
12.500
0.000
11.800
4.000
0.00000
153684 QSLV-1/4-3/16-U
153684
QSLV-1/4-3/16-U
3/16
1/4
11.000
31.500
17.000
11/16
27.000
0.000
13.500
12.500
0.000
11.800
4.000
0.00000
153685 QSLV-1/8-1/4-U
153685
QSLV-1/8-1/4-U
1/4
1/8
8.000
27.000
17.000
9/16
24.000
0.000
12.000
12.500
0.000
11.800
4.000
0.00000
153686 QSLV-1/4-1/4-U
153686
QSLV-1/4-1/4-U
1/4
1/4
11.000
31.500
17.000
11/16
27.000
0.000
13.500
12.500
0.000
11.800
4.600
0.00000
153687 QSLV-1/8-5/16-U
153687
QSLV-1/8-5/16-U
5/16
1/8
8.000
27.000
18.000
9/16
26.000
0.000
12.000
14.500
0.000
13.800
4.000
0.00000
153688 QSLV-1/4-5/16-U
153688
QSLV-1/4-5/16-U
5/16
1/4
11.000
31.500
18.000
11/16
28.500
0.000
13.500
14.500
0.000
13.800
5.100
0.00000
153689 QSLV-3/8-5/16-U
153689
QSLV-3/8-5/16-U
5/16
3/8
12.000
36.000
18.000
7/8
30.500
0.000
15.500
14.500
0.000
13.800
6.000
0.00000
153690 QSLV-1/4-3/8-U
153690
QSLV-1/4-3/8-U
3/8
1/4
11.000
31.500
20.000
11/16
30.500
0.000
14.500
17.500
0.000
16.800
5.100
0.00000
153691 QSLV-3/8-3/8-U
153691
QSLV-3/8-3/8-U
3/8
3/8
12.000
36.000
20.000
7/8
33.000
0.000
15.500
17.500
0.000
16.800
6.600
0.00000
153692 QSLV-3/8-1/2-U
153692
QSLV-3/8-1/2-U
1/2
3/8
12.000
36.000
23.500
7/8
35.000
0.000
17.500
21.000
0.000
19.800
6.600
0.00000
153693 QSLV-1/2-1/2-U
153693
QSLV-1/2-1/2-U
1/2
1/2
13.000
40.500
23.500
1
38.000
0.000
16.500
21.000
0.000
19.800
8.000
0.00000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성