magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSL-V0 - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qsl_vo_r.prj},{NB=160517 QSL-V0-3/8-8},{TNR=160517},{TYP=QSL-V0-3/8-8},{D1=R3/8},{NENN=6.700},{D2=8.000},{D5=16.000},{H1=31.000},{H2=12.000},{H3=26.500},{L1=29.900},{SW=17.000},{T1=23.300},{T2=17.400},{CNSMASSEXACT=0.0320},{D=10.000},{D8=14.500},{NDR=16.662},{GTIN=4052568035662}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
132891 QSL-V0-1/8-4
132891
QSL-V0-1/8-4
R1/8
2.800
4.000
12.000
22.000
8.000
19.300
23.800
10.000
20.000
15.000
0.0110
4052568028442
160511 QSL-V0-1/8-6
160511
QSL-V0-1/8-6
R1/8
4.200
6.000
14.000
22.500
8.000
21.100
25.400
10.000
22.100
16.500
0.0120
4052568035600
160513 QSL-V0-1/4-6
160513
QSL-V0-1/4-6
R1/4
4.300
6.000
14.000
28.000
11.000
22.000
28.900
14.000
22.100
16.500
0.0200
4052568035624
160512 QSL-V0-1/8-8
160512
QSL-V0-1/8-8
R1/8
6.000
8.000
16.000
24.000
8.000
24.100
27.900
12.000
23.300
17.400
0.0150
4052568035617
160514 QSL-V0-1/4-8
160514
QSL-V0-1/4-8
R1/4
6.700
8.000
16.000
28.000
11.000
25.000
28.900
14.000
23.300
17.400
0.0210
4052568035631
160517 QSL-V0-3/8-8
160517
QSL-V0-3/8-8
R3/8
6.700
8.000
16.000
31.000
12.000
26.500
29.900
17.000
23.300
17.400
0.0320
4052568035662
160515 QSL-V0-1/4-10
160515
QSL-V0-1/4-10
R1/4
8.000
10.000
19.000
28.500
11.000
30.000
31.200
14.000
25.400
19.500
0.0250
4052568035648
160518 QSL-V0-3/8-10
160518
QSL-V0-3/8-10
R3/8
8.300
10.000
19.000
32.000
12.000
30.700
32.200
17.000
25.400
19.500
0.0360
4052568035679
160520 QSL-V0-1/2-10
160520
QSL-V0-1/2-10
R1/2
8.300
10.000
19.000
36.000
15.000
31.900
32.700
21.000
25.400
19.500
0.0590
4052568035693
160516 QSL-V0-1/4-12
160516
QSL-V0-1/4-12
R1/4
8.000
12.000
22.200
29.800
11.000
32.000
34.000
14.000
28.400
23.400
0.0290
4052568035655
160519 QSL-V0-3/8-12
160519
QSL-V0-3/8-12
R3/8
10.000
12.000
22.200
32.500
12.000
32.700
34.700
17.000
28.400
23.400
0.0400
4052568035686
160521 QSL-V0-1/2-12
160521
QSL-V0-1/2-12
R1/2
10.300
12.000
22.200
36.500
15.000
33.900
35.700
21.000
28.400
23.400
0.0640
4052568035709
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성