피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-T-Q - T-원터치 콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_t_q.prj},{NB=8113147 NPQE-T-Q8-Q10-P10---(high)},{TNR=8113147},{D1=8.000},{D2=10.000},{D5=18.000},{D6=4.300},{H1=27.500},{H2=11.000},{L1=56.000},{L2=18.000},{V1=3},{V2=4},{L01=24.500},{L02=0.000},{L03=0.000},{L04=11.000},{L05=8.000},{L06=1.900},{H01=24.500},{H02=0.000},{H03=0.000},{H04=13.200},{H05=11.690},{H06=1.600},{D01=13.000},{D02=0.000},{D03=16.800},{D04=12.000},{D05=11.160},{D01B=14.000},{D02B=11.100},{D03B=13.800},{D04B=9.800},{D05B=9.160},{B01=2.000},{B02=18.800},{D07=7.100},{L07=7.900},{H07=9.700},{D08=8.000},{D09=0.000},{C1=0.000},{C2=0.000},{R1=5.000},{R2=5.000},{R3=0.200},{R4=0.300},{R1B=5.000},{R2B=5.000},{R3B=0.200},{R4B=0.300},{B03=0.000},{B03B=0.000},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113135 NPQE-T-Q3-E-P10
8113135
NPQE-T-Q3-E-P10
3.000
3.000
6.200
3.200
11.600
4.700
23.200
9.400
0.00169
4052568464639
8113136 NPQE-T-Q3-Q4-P10
8113136
NPQE-T-Q3-Q4-P10
3.000
4.000
8.100
3.200
14.600
6.000
30.200
12.000
0.00331
4052568464646
8113137 NPQE-T-Q4-E-P10
8113137
NPQE-T-Q4-E-P10
4.000
4.000
8.100
3.200
15.100
6.000
30.200
12.000
0.00346
4052568464653
8113139 NPQE-T-Q4-Q6-P10
8113139
NPQE-T-Q4-Q6-P10
4.000
6.000
10.700
3.200
16.600
7.000
33.600
14.000
0.00512
4052568464677
8113142 NPQE-T-Q4-Q8-P10
8113142
NPQE-T-Q4-Q8-P10
4.000
8.000
14.000
3.300
21.000
9.000
42.900
15.000
0.01087
4052568464707
8113138 NPQE-T-Q6-Q4-P10
8113138
NPQE-T-Q6-Q4-P10
6.000
4.000
10.700
3.200
16.800
7.000
33.200
14.000
0.00517
4052568464660
8113140 NPQE-T-Q6-E-P10
8113140
NPQE-T-Q6-E-P10
6.000
6.000
10.700
3.200
16.800
7.000
33.600
14.000
0.00676
4052568464684
8113143 NPQE-T-Q6-Q8-P10
8113143
NPQE-T-Q6-Q8-P10
6.000
8.000
14.000
3.300
22.000
9.000
44.900
16.000
0.01027
4052568464714
8113146 NPQE-T-Q6-Q10-P10
8113146
NPQE-T-Q6-Q10-P10
6.000
10.000
18.000
4.300
23.100
11.000
52.000
18.000
0.01801
4052568464745
8113141 NPQE-T-Q8-Q6-P10
8113141
NPQE-T-Q8-Q6-P10
8.000
6.000
14.000
3.300
22.100
9.000
44.100
18.000
0.01104
4052568464691
8113144 NPQE-T-Q8-E-P10
8113144
NPQE-T-Q8-E-P10
8.000
8.000
14.000
3.300
22.500
9.000
44.900
18.000
0.01200
4052568464721
8113147 NPQE-T-Q8-Q10-P10
8113147
NPQE-T-Q8-Q10-P10
8.000
10.000
18.000
4.300
27.500
11.000
56.000
18.000
0.01784
4052568464752
8113150 NPQE-T-Q8-Q12-P10
8113150
NPQE-T-Q8-Q12-P10
8.000
12.000
20.600
4.300
27.000
12.500
56.800
19.000
0.02476
4052568464783
8113145 NPQE-T-Q10-Q8-P10
8113145
NPQE-T-Q10-Q8-P10
10.000
8.000
18.000
4.300
28.000
12.000
55.000
24.000
0.01977
4052568464738
8113148 NPQE-T-Q10-E-P10
8113148
NPQE-T-Q10-E-P10
10.000
10.000
18.000
4.300
28.000
12.000
56.000
24.000
0.02041
4052568464769
8113151 NPQE-T-Q10-Q12-P1...
8113151
NPQE-T-Q10-Q12-P10
10.000
12.000
20.600
4.300
29.000
13.500
58.800
24.000
0.02463
4052568464790
8113149 NPQE-T-Q12-Q10-P1...
8113149
NPQE-T-Q12-Q10-P10
12.000
10.000
20.600
4.300
29.400
13.500
58.000
27.000
0.02647
4052568464776
8113152 NPQE-T-Q12-E-P10
8113152
NPQE-T-Q12-E-P10
12.000
12.000
20.600
4.300
29.400
13.500
58.800
27.000
0.02689
4052568464806
8113153 NPQE-T-Q12-Q16-P5
8113153
NPQE-T-Q12-Q16-P5
12.000
16.000
25.000
4.300
31.900
15.500
65.000
27.000
0.02513
4052568464813
8113154 NPQE-T-Q16-E-P5
8113154
NPQE-T-Q16-E-P5
16.000
16.000
25.000
4.300
32.500
15.500
65.000
31.000
0.03785
4052568464820
8158800 NPQE-T-Q4-E-F1A-P...
8158800
NPQE-T-Q4-E-F1A-P10
4.000
4.000
8.100
3.200
15.100
6.000
30.200
12.000
0.00214
4052568599270
8158801 NPQE-T-Q6-E-F1A-P...
8158801
NPQE-T-Q6-E-F1A-P10
6.000
6.000
10.700
3.200
16.800
7.000
33.600
14.000
0.00342
4052568599287
8158802 NPQE-T-Q8-E-F1A-P...
8158802
NPQE-T-Q8-E-F1A-P10
8.000
8.000
14.000
3.300
22.500
9.000
44.900
18.000
0.00500
4052568599294
8158803 NPQE-T-Q10-E-F1A-...
8158803
NPQE-T-Q10-E-F1A-P10
10.000
10.000
18.000
4.300
28.000
12.000
56.000
24.000
0.01518
4052568599300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성