피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-D-Q - 원터치 콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_d_q.prj},{NB=8113115 NPQE-D-Q12-Q10-P10---(high)},{TNR=8113115},{TYP=NPQE-D-Q12-Q10-P10},{LODLEVEL=high},{D1=12.000},{D2=10.000},{D4=20.600},{D5=18.000},{L1=44.400},{V1=11},{V2=3},{D01=15.000},{D02=13.000},{D03=19.800},{D031=16.800},{D04=14.900},{D041=12.000},{D05=13.160},{D051=11.160},{L01=0.000},{L02=6.000},{L03=0.000},{L04=0.000},{L05=0.000},{L06=2.100},{L061=1.900},{B01=2.500},{C1=0.000},{B02=0.000},{B021=0.000},{R1=4.000},{R11=3.000},{R2=3.000},{L07=1.100},{D07=9.300},{L08=3.900},{L09=19.642},{L10=0.000},{L11=18.800},{CNSMASSEXACT=0.01370},{GTIN=4052568464431}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113103 NPQE-D-Q3-E-P10
8113103
NPQE-D-Q3-E-P10
3.000
3.000
0.000
6.200
20.200
0.00103
4052568464318
8113104 NPQE-D-Q4-Q3-P10
8113104
NPQE-D-Q4-Q3-P10
4.000
3.000
0.000
8.100
25.500
0.00180
4052568464325
8113105 NPQE-D-Q4-E-P10
8113105
NPQE-D-Q4-E-P10
4.000
4.000
0.000
8.100
26.000
0.00204
4052568464332
8113106 NPQE-D-Q6-Q4-P10
8113106
NPQE-D-Q6-Q4-P10
6.000
4.000
0.000
10.700
26.900
0.00302
4052568464349
8113107 NPQE-D-Q6-E-P10
8113107
NPQE-D-Q6-E-P10
6.000
6.000
0.000
10.700
27.100
0.00311
4052568464356
8113108 NPQE-D-Q8-Q4-P10
8113108
NPQE-D-Q8-Q4-P10
8.000
4.000
14.000
10.500
35.500
0.00529
4052568464363
8113109 NPQE-D-Q8-Q6-P10
8113109
NPQE-D-Q8-Q6-P10
8.000
6.000
14.000
12.500
34.600
0.00557
4052568464370
8113110 NPQE-D-Q8-E-P10
8113110
NPQE-D-Q8-E-P10
8.000
8.000
0.000
14.000
38.500
0.00640
4052568464387
8113111 NPQE-D-Q10-Q6-P10
8113111
NPQE-D-Q10-Q6-P10
10.000
6.000
18.000
12.500
40.100
0.00895
4052568464394
8113112 NPQE-D-Q10-Q8-P10
8113112
NPQE-D-Q10-Q8-P10
10.000
8.000
18.000
14.000
39.500
0.00907
4052568464400
8113113 NPQE-D-Q10-E-P10
8113113
NPQE-D-Q10-E-P10
10.000
10.000
0.000
18.000
47.200
0.01254
4052568464417
8113114 NPQE-D-Q12-Q8-P10
8113114
NPQE-D-Q12-Q8-P10
12.000
8.000
20.600
14.000
43.900
0.01198
4052568464424
8113115 NPQE-D-Q12-Q10-P1...
8113115
NPQE-D-Q12-Q10-P10
12.000
10.000
20.600
18.000
44.400
0.01370
4052568464431
8113116 NPQE-D-Q12-E-P10
8113116
NPQE-D-Q12-E-P10
12.000
12.000
0.000
20.600
48.800
0.01606
4052568464448
8113117 NPQE-D-Q14-Q10-P5
8113117
NPQE-D-Q14-Q10-P5
14.000
10.000
23.500
18.000
48.400
0.01822
4052568464455
8113118 NPQE-D-Q14-Q12-P5
8113118
NPQE-D-Q14-Q12-P5
14.000
12.000
0.000
23.500
50.400
0.02259
4052568464462
8113119 NPQE-D-Q14-E-P5
8113119
NPQE-D-Q14-E-P5
14.000
14.000
0.000
23.500
50.800
0.01988
4052568464479
8113120 NPQE-D-Q16-E-P5
8113120
NPQE-D-Q16-E-P5
16.000
16.000
0.000
25.000
50.000
0.02240
4052568464486
8158787 NPQE-D-Q4-E-F1A-P...
8158787
NPQE-D-Q4-E-F1A-P10
4.000
4.000
0.000
8.100
26.000
0.00121
4052568599140
8158788 NPQE-D-Q6-Q4-F1A-...
8158788
NPQE-D-Q6-Q4-F1A-P10
6.000
4.000
0.000
10.700
26.900
0.00195
4052568599157
8158789 NPQE-D-Q6-E-F1A-P...
8158789
NPQE-D-Q6-E-F1A-P10
6.000
6.000
0.000
10.700
27.100
0.00187
4052568599164
8158790 NPQE-D-Q8-Q6-F1A-...
8158790
NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10
8.000
6.000
14.000
12.500
34.600
0.00392
4052568599171
8158791 NPQE-D-Q8-E-F1A-P...
8158791
NPQE-D-Q8-E-F1A-P10
8.000
8.000
0.000
14.000
38.500
0.00456
4052568599188
8158792 NPQE-D-Q10-Q8-F1A...
8158792
NPQE-D-Q10-Q8-F1A-P10
10.000
8.000
18.000
14.000
39.500
0.00626
4052568599195
8158793 NPQE-D-Q10-E-F1A-...
8158793
NPQE-D-Q10-E-F1A-P10
10.000
10.000
0.000
18.000
47.200
0.00902
4052568599201
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성