magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFPC - 선형 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
위치 엔코더 포함 선형 드라이브
DFPC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/linear_e/dfpc/dfpc_asmtab_presets.prj},{NB=8172140 DFPC-80-50-D-V4EX4-44E-9S-W2---(0_high)},{TNR=8172140},{TYP=DFPC-80-50-D-V4EX4-44E-9S-W2},{LODLEVEL=high},{DM=80},{HUB=50.000},{HUBST=0.000},{FUNK=D},{WER=V4},{ZUL=EX4},{KV=44.000},{KGVL=0.000},{KGVS=9.000},{KSG=-},{KSS=W2},{LB2=0.000},{A=32.000},{D3=70.000},{D5=M8},{E=90.000},{EE=G1/8},{G=22.700},{J=22.700},{L2=2.400},{MM=20.000},{PL=15.200},{RT=M8},{SW=16.000},{SW1=14.000},{TG=72.000},{T1=15.000},{WH=16.000},{WL=8.000},{LB2MIN=10.000},{LB2MAX=120.000},{CNSMASSEXACT=1.540},{GTIN=4052568610302}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
D3
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
J
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
TG
[mm]
T1
[mm]
WH
[mm]
WL
[mm]
ZJ
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8110815 DFPC-80-50-D
8110815
DFPC-80-50-D
80
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
32.000
70.000
M8
90.000
G1/8
22.700
22.700
M16x1.5
2.400
125.200
20.000
15.200
M8
16.000
0.000
72.000
15.000
16.000
8.000
141.150
1.540
4052568460570
8110817 DFPC-80-65-D
8110817
DFPC-80-65-D
80
65.000
32.000
0.000
0.000
0.000
32.000
70.000
M8
90.000
G1/8
22.700
22.700
M16x1.5
2.400
140.200
20.000
15.200
M8
16.000
0.000
72.000
15.000
16.000
8.000
156.150
1.630
4052568460594
8110816 DFPC-80-80-D
8110816
DFPC-80-80-D
80
80.000
32.000
0.000
0.000
0.000
32.000
70.000
M8
90.000
G1/8
22.700
22.700
M16x1.5
2.400
155.200
20.000
15.200
M8
16.000
0.000
72.000
15.000
16.000
8.000
171.150
1.720
4052568460587
8110777 DFPC-100-80-D
8110777
DFPC-100-80-D
100
80.000
32.000
0.000
0.000
0.000
32.000
70.000
M8
107.500
G1/8
22.500
22.500
M16x1.5
2.200
156.800
20.000
12.000
M8
16.000
0.000
89.000
15.000
16.000
8.000
172.750
2.240
4052568460563
8110776 DFPC-100-100-D
8110776
DFPC-100-100-D
100
100.000
32.000
0.000
0.000
0.000
32.000
70.000
M8
107.500
G1/8
22.500
22.500
M16x1.5
2.200
176.800
20.000
12.000
M8
16.000
0.000
89.000
15.000
16.000
8.000
192.750
2.380
4052568460556
8110775 DFPC-100-125-D
8110775
DFPC-100-125-D
100
125.000
32.000
0.000
0.000
0.000
32.000
70.000
M8
107.500
G1/8
22.500
22.500
M16x1.5
2.200
201.800
20.000
12.000
M8
16.000
0.000
89.000
15.000
16.000
8.000
217.750
2.560
4052568460549
8110773 DFPC-125-100-D
8110773
DFPC-125-100-D
125
100.000
40.000
0.000
0.000
0.000
40.000
102.000
M10
136.000
G1/8
24.500
24.500
M20x1.5
1.600
191.000
25.000
14.000
M10
21.000
0.000
110.000
18.000
20.000
10.000
211.000
4.040
4052568460525
8110774 DFPC-125-125-D
8110774
DFPC-125-125-D
125
125.000
40.000
0.000
0.000
0.000
40.000
102.000
M10
136.000
G1/8
24.500
24.500
M20x1.5
1.600
216.000
25.000
14.000
M10
21.000
0.000
110.000
18.000
20.000
10.000
236.000
4.310
4052568460532
8110772 DFPC-125-150-D
8110772
DFPC-125-150-D
125
150.000
40.000
0.000
0.000
0.000
40.000
102.000
M10
136.000
G1/8
24.500
24.500
M20x1.5
1.600
241.000
25.000
14.000
M10
21.000
0.000
110.000
18.000
20.000
10.000
261.000
4.580
4052568460518
8133079 DFPC-160-150-D
8133079
DFPC-160-150-D
160
150.000
54.000
0.000
0.000
0.000
54.000
102.000
M10
170.000
G1/4
25.300
25.300
M27x2
0.700
277.000
32.000
14.300
M12
27.000
0.000
140.000
18.000
24.000
13.000
300.900
8.180
4052568566319
8133080 DFPC-160-200-D
8133080
DFPC-160-200-D
160
200.000
54.000
0.000
0.000
0.000
54.000
102.000
M10
170.000
G1/4
25.300
25.300
M27x2
0.700
327.000
32.000
14.300
M12
27.000
0.000
140.000
18.000
24.000
13.000
350.900
8.920
4052568566326
8133081 DFPC-160-250-D
8133081
DFPC-160-250-D
160
250.000
54.000
0.000
0.000
0.000
54.000
102.000
M10
170.000
G1/4
25.300
25.300
M27x2
0.700
377.000
32.000
14.300
M12
27.000
0.000
140.000
18.000
24.000
13.000
400.900
9.660
4052568566333
8133082 DFPC-160-300-D
8133082
DFPC-160-300-D
160
300.000
54.000
0.000
0.000
0.000
54.000
102.000
M10
170.000
G1/4
25.300
25.300
M27x2
0.700
427.000
32.000
14.300
M12
27.000
0.000
140.000
18.000
24.000
13.000
450.900
10.410
4052568566340
8133104 DFPC-200-300-D
8133104
DFPC-200-300-D
200
300.000
72.000
0.000
0.000
0.000
72.000
102.000
M10
211.000
G1/4
29.900
29.900
M36x2
1.000
444.200
40.000
18.900
M16
36.000
0.000
175.000
20.000
30.000
16.000
473.800
17.930
4052568566357
8133105 DFPC-200-350-D
8133105
DFPC-200-350-D
200
350.000
72.000
0.000
0.000
0.000
72.000
102.000
M10
211.000
G1/4
29.900
29.900
M36x2
1.000
494.200
40.000
18.900
M16
36.000
0.000
175.000
20.000
30.000
16.000
523.800
19.210
4052568566364
8133106 DFPC-200-400-D
8133106
DFPC-200-400-D
200
400.000
72.000
0.000
0.000
0.000
72.000
102.000
M10
211.000
G1/4
29.900
29.900
M36x2
1.000
544.200
40.000
18.900
M16
36.000
0.000
175.000
20.000
30.000
16.000
573.800
20.490
4052568566371
8172140 DFPC-80-50-D-V4EX...
8172140
DFPC-80-50-D-V4EX4-44E-9S...
80
50.000
32.000
0.000
44.000
9.000
23.000
70.000
M8
90.000
G1/8
22.700
22.700
M16x1.5
2.400
125.200
20.000
15.200
M8
16.000
14.000
72.000
15.000
16.000
8.000
185.200
1.540
4052568610302
8172141 DFPC-80-65-D-V4EX...
8172141
DFPC-80-65-D-V4EX4-44E-9S...
80
65.000
32.000
0.000
44.000
9.000
23.000
70.000
M8
90.000
G1/8
22.700
22.700
M16x1.5
2.400
140.200
20.000
15.200
M8
16.000
14.000
72.000
15.000
16.000
8.000
200.200
1.630
4052568610319
8172146 DFPC-100-80-D-V4E...
8172146
DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9...
100
80.000
32.000
0.000
44.000
9.000
23.000
70.000
M8
107.500
G1/8
22.500
22.500
M16x1.5
2.200
156.800
20.000
12.000
M8
16.000
14.000
89.000
15.000
16.000
8.000
216.800
2.240
4052568610364
8172147 DFPC-100-100-D-V4...
8172147
DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-...
100
100.000
32.000
0.000
44.000
9.000
23.000
70.000
M8
107.500
G1/8
22.500
22.500
M16x1.5
2.200
176.800
20.000
12.000
M8
16.000
14.000
89.000
15.000
16.000
8.000
236.800
2.380
4052568610371
8172148 DFPC-100-125-D-V4...
8172148
DFPC-100-125-D-V4EX4-44E-...
100
125.000
32.000
0.000
44.000
9.000
23.000
70.000
M8
107.500
G1/8
22.500
22.500
M16x1.5
2.200
201.800
20.000
12.000
M8
16.000
14.000
89.000
15.000
16.000
8.000
261.800
2.560
4052568610388
8172149 DFPC-125-100-D-V4...
8172149
DFPC-125-100-D-V4EX4-40E-...
125
100.000
40.000
0.000
40.000
17.000
23.000
102.000
M10
136.000
G1/8
24.500
24.500
M16x1.5
1.600
191.000
25.000
14.000
M10
21.000
14.000
110.000
18.000
20.000
10.000
251.000
4.040
4052568610395
8172150 DFPC-125-125-D-V4...
8172150
DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-...
125
125.000
40.000
0.000
40.000
17.000
23.000
102.000
M10
136.000
G1/8
24.500
24.500
M16x1.5
1.600
216.000
25.000
14.000
M10
21.000
14.000
110.000
18.000
20.000
10.000
276.000
4.310
4052568610401
8172151 DFPC-125-150-D-V4...
8172151
DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-...
125
150.000
40.000
0.000
40.000
17.000
23.000
102.000
M10
136.000
G1/8
24.500
24.500
M16x1.5
1.600
241.000
25.000
14.000
M10
21.000
14.000
110.000
18.000
20.000
10.000
301.000
4.580
4052568610418
8172142 DFPC-160-150-D-V4...
8172142
DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-...
160
150.000
54.000
0.000
36.000
31.000
23.000
102.000
M10
170.000
G1/4
25.300
25.300
M16x1.5
0.700
277.000
32.000
14.300
M12
27.000
14.000
140.000
18.000
24.000
13.000
337.000
8.180
4052568610326
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성