magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
KPE - 클램핑 유니트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
클램핑 부품
클램핑 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/clamp_ele/units/kpe.prj},{NB=178465 KPE-10},{TNR=178465},{TYP=KPE-10},{VERS=2.000},{B1=36.000},{B2=27.000},{B3=20.000},{D1=10.000},{D2=4.200},{D3=20.000},{D4=M5},{D4P=5.000},{KDRD4=4.134},{D5=M5},{D5P=5.000},{KDRD5=4.134},{D6=4.200},{D7=22.000},{D8=0.000},{E1=M5},{E1P=5.000},{KDRE1=4.134},{H1=62.500},{H2=18.000},{H3=27.000},{L1=62.000},{L2=12.000},{L3=38.000},{L4=20.000},{T1=10.000},{T2=11.000},{CNSMASSEXACT=0.260},{GTIN=4052568144296}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
나사산
[mm]
D5
나사산
[mm]
D6
직경
[mm]
D7
직경
[mm]
D8
직경
[mm]
E1
나사산
ⁿ/ₐ
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
178462 KPE-4
178462
KPE-4
27.000
19.500
12.000
4.000
0.000
12.000
M4
M5
4.200
12.000
4.500
M5
34.500
13.500
19.500
33.000
7.500
18.000
0.000
9.000
11.000
0.100
4052568144265
178463 KPE-6
178463
KPE-6
32.000
24.000
16.000
6.000
0.000
16.000
M4
M5
4.200
16.000
4.500
M5
41.000
16.000
24.000
45.000
10.000
25.000
0.000
9.000
11.000
0.150
4052568144272
178464 KPE-8
178464
KPE-8
36.000
27.000
20.000
8.000
4.200
20.000
M5
M5
4.200
22.000
0.000
M5
62.500
18.000
27.000
58.000
10.000
38.000
20.000
10.000
11.000
0.240
4052568144289
178465 KPE-10
178465
KPE-10
36.000
27.000
20.000
10.000
4.200
20.000
M5
M5
4.200
22.000
0.000
M5
62.500
18.000
27.000
62.000
12.000
38.000
20.000
10.000
11.000
0.260
4052568144296
178466 KPE-12
178466
KPE-12
40.000
28.000
20.000
12.000
5.200
20.000
M6
M6
5.200
28.000
0.000
M5
64.500
20.000
28.000
65.000
11.000
43.000
22.000
12.000
12.000
0.270
4052568014353
178467 KPE-16
178467
KPE-16
45.000
32.500
25.000
16.000
5.200
24.000
M6
M6
5.200
32.000
0.000
G1/8
83.500
22.500
32.500
69.000
12.500
44.000
22.000
12.000
12.000
0.410
4052568004910
178468 KPE-20
178468
KPE-20
65.000
50.000
38.000
20.000
6.500
38.000
M8
M8
6.500
45.000
0.000
G1/8
118.000
32.500
50.000
83.000
12.500
58.000
30.000
16.000
16.000
0.930
4052568014360
178469 KPE-25
178469
KPE-25
88.000
65.000
50.000
25.000
8.500
48.000
M10
M10
8.500
55.000
0.000
G1/8
163.000
44.000
65.000
100.000
15.000
70.000
34.000
20.000
20.000
2.000
4052568004927
178470 KPE-32
178470
KPE-32
118.000
90.000
70.000
32.000
10.300
65.000
M12
M12
10.300
60.000
0.000
G1/8
199.000
59.000
90.000
154.000
25.000
104.000
60.000
24.000
24.000
4.600
4052568144302
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성