magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EAMD - 커플링
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
모터 조립용 마운팅 파트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/att_mot/eamd.prj},{NB=5038002 EAMD-32-32-9-16x20},{TNR=5038002},{TYP=EAMD-32-32-9-16x20},{INFO=},{D1=9.000},{D2=32.000},{DA=0.000},{F=10.500},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{VERS=12},{CNSMASSEXACT=0.1270},{GTIN=4052568419141}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
DA
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
557998 EAMD-19-15-10-8x10
557998
EAMD-19-15-10-8x10
10.000
8.000
19.000
6.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0130
4052568096557
557999 EAMD-19-15-9-8x10
557999
EAMD-19-15-9-8x10
9.000
8.000
19.000
6.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0135
4052568096564
3717923 EAMD-25-22-9-10x1...
3717923
EAMD-25-22-9-10x12
9.000
10.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0432
4052568273569
1453860 EAMD-25-22-10-10x...
1453860
EAMD-25-22-10-10x12
10.000
10.000
28.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0437
4052568106188
558000 EAMD-25-22-11-10x1...
558000
EAMD-25-22-11-10x12
11.000
10.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0435
4052568096571
1453861 EAMD-28-22-14-10x...
1453861
EAMD-28-22-14-10x12
14.000
10.000
28.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0430
4052568233044
558001 EAMD-32-32-11-16x2...
558001
EAMD-32-32-11-16x20
11.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.1260
4052568204419
8086050 EAMD-32-32-11-16x...
8086050
EAMD-32-32-11-16x20-U
11.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.1260
4052568452957
1377840 EAMD-32-32-14-16x...
1377840
EAMD-32-32-14-16x20
14.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.1240
4052568231927
8086051 EAMD-32-32-14-16x...
8086051
EAMD-32-32-14-16x20-U
14.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.1240
4052568452964
558002 EAMD-42-40-19-16x2...
558002
EAMD-42-40-19-16x25
19.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.1900
4052568204426
8203727 EAMD-42-40-19-16x...
8203727
EAMD-42-40-19-16x25-U
19.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.1900
4052568647384
558003 EAMD-56-46-19-23x2...
558003
EAMD-56-46-19-23x27
19.000
23.000
0.000
0.000
46.500
24.500
8.500
34.800
73.500
0.4180
4052568204433
558004 EAMD-56-46-20-23x2...
558004
EAMD-56-46-20-23x27
20.000
23.000
0.000
0.000
46.500
24.500
8.500
34.800
73.500
0.4160
4052568204440
558005 EAMD-56-46-24-23x2...
558005
EAMD-56-46-24-23x27
24.000
23.000
0.000
0.000
46.500
24.500
8.500
34.800
73.500
0.4090
4052568204457
3717812 EAMD-67-51-20-32x...
3717812
EAMD-67-51-20-32x32-U
20.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.7440
4052568273552
558006 EAMD-67-51-25-32x3...
558006
EAMD-67-51-25-32x32-U
25.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.7340
4052568204464
1379269 EAMD-67-51-32-32x...
1379269
EAMD-67-51-32-32x32-U
32.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.7170
4052568231958
558007 EAMD-67-82-25-32x3...
558007
EAMD-67-82-25-32x32-U
25.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.5570
4052568204471
1379270 EAMD-67-82-32-32x...
1379270
EAMD-67-82-32-32x32-U
32.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.5400
4052568231965
558008 EAMD-67-51-24-32x3...
558008
EAMD-67-51-24-32x32-U
24.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.7360
4052568204488
558009 EAMD-67-82-24-32x3...
558009
EAMD-67-82-24-32x32-U
24.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.5590
4052568204495
561292 EAMD-16-15-6.35-8x...
561292
EAMD-16-15-6.35-8x10
6.350
8.000
16.000
5.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0128
4052568099022
1184697 EAMD-16-15-8-8x10
1184697
EAMD-16-15-8-8x10
8.000
8.000
16.000
5.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0120
4052568228187
561293 EAMD-25-22-6.35-10...
561293
EAMD-25-22-6.35-10x12
6.350
10.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0437
4052568099039
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성