magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
YSRWJ - 끝단 정지 부품
Festo
제품 (A - Z)
Y
YSRWJ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/y/ysrwj/ysrwj.prj},{NB=192968 YSRWJ-5-8-A---(0)},{TNR=192968},{TYP=YSRWJ-5-8-A},{INFO=2024-12-31},{STM=0},{D1T=M8x1},{D1=8.000},{D1K=6.773},{D2=4.000},{D3=12.000},{D4=6.700},{D5=2.000},{L1=97.400},{L2=32.500},{L3=8.000},{L4=21.600},{L5=5.000},{L6=4.400},{L7=0.500},{B1=3.000},{B2=8.100},{H1=16.500},{SW1=10.000},{SW2=7.000},{KDM=12},{CNSMASSEXACT=0.045},{GTIN=4052568153199},{EOLDATE=31.12.2024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1T
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
192968 YSRWJ-5-8-A
192968
YSRWJ-5-8-A
M8x1
4.000
12.000
6.700
2.000
97.400
32.500
8.000
21.600
5.000
4.400
0.500
3.000
8.100
16.500
10.000
7.000
0.045
4052568153199
192967 YSRWJ-7-10-A
192967
YSRWJ-7-10-A
M10x1
6.000
14.000
8.600
2.400
114.800
40.000
10.000
21.100
6.000
4.000
0.500
3.500
8.500
18.300
13.000
9.000
0.075
4052568153182
192966 YSRWJ-8-14-A
192966
YSRWJ-8-14-A
M12x1
8.000
16.000
10.400
2.400
133.300
40.000
14.000
33.600
8.000
4.400
0.500
4.000
8.500
20.750
15.000
11.000
0.110
4052568153175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성