magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VBOH - 핸드 슬라이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VBOH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vboh/vboh.prj},{NB=1302994 VBOH-32-G14 ---(closed)},{TNR=1302994},{TYP=VBOH-32-G14},{FNC=2},{D=G1/4},{D1=31.000},{L=52.500},{L1=37.000},{L2=13.000},{SW=17.000},{CNSMASSEXACT=0.0350},{V=1.000},{GTIN=4052568105372}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1609969 VBOH-32-M5 ---(cl...
1609969
VBOH-32-M5
M5
17.000
35.600
24.500
5.000
8.000
0.0080
4052568107994
1558073 VBOH-32-G18 ---(c...
1558073
VBOH-32-G18
G1/8
24.000
38.500
27.000
9.000
13.000
0.0170
4052568107819
1302994 VBOH-32-G14 ---(c...
1302994
VBOH-32-G14
G1/4
31.000
52.500
37.000
13.000
17.000
0.0350
4052568105372
1482679 VBOH-32-G38 ---(c...
1482679
VBOH-32-G38
G3/8
39.500
60.500
42.000
13.500
22.000
0.0700
4052568106201
1587988 VBOH-32-G12 ---(c...
1587988
VBOH-32-G12
G1/2
45.000
60.500
42.000
15.000
27.000
0.0900
4052568107949
1629664 VBOH-32-G34 ---(c...
1629664
VBOH-32-G34
G3/4
57.500
82.000
56.500
17.000
32.000
0.1830
4052568243289
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성