magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SZF - 회전 플랜지
Festo
제품 (A - Z)
S
SZF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/szf/szf_asmtab.prj},{NB=161824 SZF-63},{TNR=161824},{TYP=SZF-63},{B1=78.000},{B2=60.000},{L1=25.000},{L3=25.000},{H1=11.000},{H2=24.000},{D1=11.000},{D2=5.000},{D3=16.000},{R3=17.000},{CNSMASSEXACT=0.3400},{R1=2.500},{R2=0.100},{S1=1.000},{T1=5.000},{L2=0.000},{DIN912D=10.000},{DIN912L=25.000},{PPATH=assemblies/szf_asmtpl.prj},{GTIN=4052568072049}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
R3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
161818 SZF-12
161818
SZF-12
26.000
20.000
14.000
7.000
3.000
16.000
3.400
4.000
8.000
7.000
0.0200
4052568036300
161819 SZF-18
161819
SZF-18
26.000
18.000
16.000
7.000
3.000
18.000
4.500
4.000
8.000
7.000
0.0250
4052568036317
161820 SZF-25
161820
SZF-25
37.000
25.000
9.000
9.000
6.000
14.000
5.500
5.000
8.000
7.500
0.0300
4052568036324
161821 SZF-32
161821
SZF-32
44.000
32.000
10.500
10.500
9.000
15.000
6.800
4.000
10.000
10.000
0.0550
4052568036331
161822 SZF-40
161822
SZF-40
52.000
40.000
10.500
10.500
9.000
18.000
6.800
4.000
12.000
13.000
0.0750
4052568036348
161823 SZF-50
161823
SZF-50
65.000
50.000
20.000
20.000
11.000
20.000
9.000
5.000
12.000
13.000
0.1900
4052568072032
161824 SZF-63
161824
SZF-63
78.000
60.000
25.000
25.000
11.000
24.000
11.000
5.000
16.000
17.000
0.3400
4052568072049
546567 SZF-1/2"
546567
SZF-1/2"
26.000
20.000
14.000
7.000
3.000
16.000
3.400
4.000
8.000
7.000
0.0200
4052568354251
546568 SZF-11/16"
546568
SZF-11/16"
26.000
18.000
16.000
7.000
3.000
18.000
4.500
4.000
8.000
7.000
0.0250
4052568354268
546569 SZF-1"
546569
SZF-1"
37.000
25.000
9.000
9.000
6.000
14.000
5.500
5.000
8.000
7.500
0.0300
4052568354275
546570 SZF-1 1/4"
546570
SZF-1 1/4"
44.000
32.000
10.500
10.500
9.000
15.000
6.800
4.000
10.000
10.000
0.0550
4052568354282
546571 SZF-1 5/8"
546571
SZF-1 5/8"
52.000
40.000
10.500
10.500
9.000
18.000
6.800
4.000
12.000
13.000
0.0750
4052568354299
546572 SZF-2"
546572
SZF-2"
65.000
50.000
20.000
20.000
11.000
20.000
9.000
5.000
12.000
13.000
0.1900
4052568354305
546573 SZF-2 1/2"
546573
SZF-2 1/2"
78.000
60.000
25.000
25.000
11.000
24.000
11.000
5.000
16.000
17.000
0.3400
4052568354312
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성