magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SOOC - 광섬유 케이블
Festo
제품 (A - Z)
S
SOOC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sooc/sooc_asmtab.prj},{NB=552810 SOOC-DS-M-A11-2-R25},{TNR=552810},{TYP=SOOC-DS-M-A11-2-R25},{INFO=2019-09-30},{D1=0},{D2=0.00},{D3=0},{D4=0.0},{D5=0.00},{L1=0},{L2=0.0},{L3=0},{VERS=4.000},{VERS2=4.000},{EOLDATE=30.09.2019},{GTIN=4052568194581}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
552836 SOOC-DS-M6-2-R25
552836
SOOC-DS-M6-2-R25
1
6.00
0
0.0
0.00
2000
12.5
25
4052568052850
552837 SOOC-DS-M6-2-R25-S...
552837
SOOC-DS-M6-2-R25-S4
1
2.60
3.8
5.2
0.00
2000
15.0
40
4052568095567
552838 SOOC-DS-M6-1-R25
552838
SOOC-DS-M6-1-R25
1
6.00
0
0.0
0.00
1000
12.5
25
4052568052867
552839 SOOC-DS-M6-1-R25-S...
552839
SOOC-DS-M6-1-R25-S4
1
2.60
3.8
5.2
0.00
1000
15.0
40
4052568052874
552840 SOOC-DS-H-M6-2-R40
552840
SOOC-DS-H-M6-2-R40
1.5
0.00
4.5
5.0
0.00
2000
15.0
0
4052568095574
552841 SOOC-DS-H-M6-1-R40
552841
SOOC-DS-H-M6-1-R40
1.5
0.00
4.5
5.0
0.00
1000
15.0
0
4052568052881
552842 SOOC-DS-C-M4-2-R15
552842
SOOC-DS-C-M4-2-R15
0.5x1 / 0.25x9
0.00
M 2.6
2.8
1.25
2000
15.0
0
4052568095581
552843 SOOC-DS-F-M4-2-R2
552843
SOOC-DS-F-M4-2-R2
1
0.00
2.6
3.0
1.30
2000
10.0
0
4052568194611
552844 SOOC-DS-P-M3-2-R10
552844
SOOC-DS-P-M3-2-R10
0.25
0.00
2
2.8
1.25
2000
12.0
0
4052568095598
552803 SOOC-DS-P-M3-2-R10...
552803
SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4
0.25
0.90
2
2.8
1.25
2000
12.0
40
4052568095369
552804 SOOC-DS-P-M3-1-R10
552804
SOOC-DS-P-M3-1-R10
0.25
0.00
2
2.8
1.25
1000
12.0
0
4052568095376
552805 SOOC-DS-P-M4-2-R15
552805
SOOC-DS-P-M4-2-R15
0.5
0.00
M 2.6
2.8
1.00
2000
12.0
0
4052568095383
552806 SOOC-DS-P-M4-2-R15...
552806
SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4
0.5
1.47
2.6
2.8
1.00
2000
10.0
40
4052568095390
552807 SOOC-DS-P-M4-1-R15
552807
SOOC-DS-P-M4-1-R15
0.5
0.00
M 2.6
2.8
1.00
1000
12.0
0
4052568052751
552808 SOOC-DS-P-M4-1-R15...
552808
SOOC-DS-P-M4-1-R15-S4
0.5
1.47
2.6
2.8
1.00
1000
10.0
40
4052568095406
552809 SOOC-DS-M6-2-R25-T...
552809
SOOC-DS-M6-2-R25-T1
1
0.00
3.8
5.0
0.00
2000
15.0
0
4052568095413
552810 SOOC-DS-M-A11-2-R2...
552810
SOOC-DS-M-A11-2-R25
0
0.00
0
0.0
0.00
0
0.0
0
4052568194581
552827 SOOC-TB-M-A5-2-R25
552827
SOOC-TB-M-A5-2-R25
0
0.00
0
0.0
0.00
0
0.0
0
4052568194604
552811 SOOC-DS-Q-2-R25
552811
SOOC-DS-Q-2-R25
0
0.00
0
0.0
1.00
0
0.0
0
4052568194598
552828 SOOC-TB-P-C5-2-R10
552828
SOOC-TB-P-C5-2-R10
0
0.00
0
0.0
1.00
0
0.0
0
4052568095512
552812 SOOC-TB-M4-2-R25
552812
SOOC-TB-M4-2-R25
1
4.00
M2.6x0.45
0.0
0.00
2000
10.0
35
4052568052768
552813 SOOC-TB-M4-2-R25-S...
552813
SOOC-TB-M4-2-R25-S4
1
1.47
2.6
2.8
0.00
2000
10.0
40
4052568095420
552814 SOOC-TB-M4-1-R25
552814
SOOC-TB-M4-1-R25
1
4.00
M2.6x0.45
0.0
0.00
1000
10.0
35
4052568052775
552815 SOOC-TB-M4-1-R25-S...
552815
SOOC-TB-M4-1-R25-S4
1
1.47
2.6
2.8
0.00
1000
10.0
40
4052568052782
552816 SOOC-TB-H-M4-2-R40
552816
SOOC-TB-H-M4-2-R40
1.5
0.00
M 2.6
2.8
0.00
2000
12.0
0
4052568095437
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reflectors, Fibers, Optics
Balluff
21.06.2024
CPX - 전기 주변 장치
Festo
19.06.2024
CDPX - 제어 유니트
Festo
02.02.2024
SOEL - 확산반사형 센서
Festo
30.08.2023
SASF L1 - 어뎁터 렌즈
Festo
30.08.2023
SIEF - 근접 센서
Festo
21.02.2024
SOEZ-LL - 광섬유 케이블
Festo
30.08.2023
CRSMT - 근접 센서
Festo
23.08.2023
SIEH - 근접 센서
Festo
30.08.2023
CRSMT-8M - 근접 센서
Festo
23.08.2023
SASA - 어댑터
Festo
30.08.2023
SMT - 근접 센서
Festo
30.08.2023
SDBT - 근접 센서
Festo
30.08.2023
CACR - 종단 저항기
Festo
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성