magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SGA - 로드 클레비스
Festo
제품 (A - Z)
S
SGA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sga/sga.prj},{NB=6524 SGA-M16},{TNR=6524},{TYP=SGA-M16},{KSG=M16},{B1=4.300},{B2=40.000},{B3=35.000},{CE=108.000},{CK=16.000},{CM=21.000},{CV=21.000},{D1=24.000},{KK=M 16},{KKNDR=16.000},{KKP=2.000},{L2=65.000},{L3=62.000},{L4=14.000},{LE=31.000},{T1=3.000},{FDTAF=25.000},{CNSMASSEXACT=0.512},{GTIN=4052568110925}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KSG
나사산
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
CE
[mm]
CK
[mm]
CM
[mm]
CV
[mm]
D1
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
LE
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
32954 SGA-M10x1,25
32954
SGA-M10x1,25
M10x1,25
3.300
28.000
20.000
78.000
10.000
14.000
12.000
18.000
M 10x1,25
53.000
50.000
11.000
20.000
3.000
0.129
4052568004033
6523 SGA-M12
6523
SGA-M12
M12
4.300
30.000
25.000
92.000
12.000
16.000
16.000
19.000
M 12
58.000
55.000
12.000
26.000
3.000
0.222
4052568110918
10767 SGA-M12x1,25
10767
SGA-M12x1,25
M12x1,25
4.300
30.000
25.000
92.000
12.000
16.000
16.000
19.000
M 12x1,25
58.000
55.000
12.000
26.000
3.000
0.222
4052568002268
6524 SGA-M16
6524
SGA-M16
M16
4.300
40.000
35.000
108.000
16.000
21.000
21.000
24.000
M 16
65.000
62.000
14.000
31.000
3.000
0.512
4052568110925
10768 SGA-M16x1,5
10768
SGA-M16x1,5
M16x1,5
4.300
40.000
35.000
108.000
16.000
21.000
21.000
24.000
M 16x1,5
65.000
62.000
14.000
31.000
3.000
0.512
4052568002275
10769 SGA-M20x1,5
10769
SGA-M20x1,5
M20x1,5
4.300
50.000
40.000
131.000
20.000
25.000
25.000
25.000
M 20x1,5
73.000
69.000
16.000
43.000
3.000
0.954
4052568009083
10770 SGA-M27x2
10770
SGA-M27x2
M27x2
6.300
62.000
60.000
168.000
30.000
37.000
32.000
38.000
M 27x2
98.000
92.000
24.000
54.000
5.000
2.189
4052568111786
10771 SGA-M36x2
10771
SGA-M36x2
M36x2
6.300
78.000
70.000
211.000
35.000
43.000
39.000
48.000
M 36x2
121.000
115.000
26.500
72.000
5.000
3.938
4052568111793
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성