magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SCM - 판넬용 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
S
SCM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/scm/scm_asmtab.prj},{NB=9970 SCM-1/8},{TNR=9970},{TYP=SCM-1/8},{INFO=2019-03-31},{D1=G1/8},{D5=M14x1.5},{B=5.000},{B1=5.000},{L1=20.000},{SW=17.000},{CNSMASSEXACT=0.0100},{DN1=9.728},{DN5=14.000},{P=1.500},{SCHL=M14X1.5-5-17},{PPATH=assemblies/scm_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.03.2019},{GTIN=4052568020958}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPFC-H - 판넬용 콘넥터
Festo
26.09.2023
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
9969 SCM-M5
9969
SCM-M5
M5
M10x1
4.000
3.500
15.500
13.000
0.0050
4052568020941
9970 SCM-1/8
9970
SCM-1/8
G1/8
M14x1.5
5.000
5.000
20.000
17.000
0.0100
4052568020958
9971 SCM-1/4
9971
SCM-1/4
G1/4
M20x1.5
5.000
7.000
22.000
24.000
0.0280
4052568020965
9972 SCM-3/8
9972
SCM-3/8
G3/8
M24x1.5
8.000
8.500
26.500
27.000
0.0340
4052568020972
9973 SCM-1/2
9973
SCM-1/2
G1/2
M30x1.5
8.000
10.500
28.500
36.000
0.0780
4052568020989
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성