magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QS-V0-G - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qs/qs_vo_g.prj},{NB=186320 QS-V0-G3/8-8},{TNR=186320},{TYP=QS-V0-G3/8-8},{D1=G3/8},{NENN=7.000},{D2=8.000},{D5=16.000},{L1=26.900},{L2=5.800},{SW=19.000},{T1=23.400},{T2=17.500},{CNSMASSEXACT=0.02200},{D=10.000},{NDR=16.662},{K1=20.000},{T3=2.400},{GTIN=4052568041069}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
Schlauchaussendurchmesser
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186314 QS-V0-G1/8-6
186314
QS-V0-G1/8-6
G1/8
5.000
6.000
14.000
25.700
4.200
13.000
0.00870
4052568041007
186316 QS-V0-G1/4-6
186316
QS-V0-G1/4-6
G1/4
5.000
6.000
14.000
26.300
4.800
17.000
0.01700
4052568041021
186315 QS-V0-G1/8-8
186315
QS-V0-G1/8-8
G1/8
6.000
8.000
16.000
31.000
4.200
14.000
0.01300
4052568041014
186317 QS-V0-G1/4-8
186317
QS-V0-G1/4-8
G1/4
7.000
8.000
16.000
27.100
4.800
17.000
0.01500
4052568041038
186320 QS-V0-G3/8-8
186320
QS-V0-G3/8-8
G3/8
7.000
8.000
16.000
26.900
5.800
19.000
0.02200
4052568041069
186318 QS-V0-G1/4-10
186318
QS-V0-G1/4-10
G1/4
8.500
10.000
19.000
34.100
4.800
17.000
0.02200
4052568041045
186321 QS-V0-G3/8-10
186321
QS-V0-G3/8-10
G3/8
9.000
10.000
19.000
30.600
5.800
19.000
0.02300
4052568041076
186323 QS-V0-G1/2-10
186323
QS-V0-G1/2-10
G1/2
9.000
10.000
19.000
31.300
6.800
24.000
0.04300
4052568041090
186319 QS-V0-G1/4-12
186319
QS-V0-G1/4-12
G1/4
8.500
12.000
22.000
39.100
4.800
21.000
0.03000
4052568041052
186322 QS-V0-G3/8-12
186322
QS-V0-G3/8-12
G3/8
11.000
12.000
22.000
36.500
5.800
21.000
0.03300
4052568041083
186324 QS-V0-G1/2-12
186324
QS-V0-G1/2-12
G1/2
11.000
12.000
22.000
33.000
6.800
24.000
0.04000
4052568041106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성