피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QB-H (USA) - 원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
Q
QB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qb/qb_h-_-u.prj},{NB=564814 QB-1/4H-5/32-U},{TNR=564814},{TYP=QB-1/4H-5/32-U},{D1=1/4},{NENN=3.400},{D2=5/32},{D5=10.500},{L1=40.300},{L2=22.600},{T1=14.900},{CNSMASSEXACT=0.0038},{DN1=6.350},{DN2=3.969},{D10=9.500},{Z=9.900},{L3=2.800},{D7=8.000},{GTIN=4052568366988}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
튜브 외경
[인치]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[인치]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
564810 QB-1/8H-1/4-U
564810
QB-1/8H-1/4-U
1/8
1.300
1/4
13.000
37.800
18.500
16.800
0.0027
4052568366940
564811 QB-5/32H-1/8-U
564811
QB-5/32H-1/8-U
5/32
2.000
1/8
7.600
30.400
18.000
11.300
0.0030
4052568366957
564812 QB-5/32H-1/4-U
564812
QB-5/32H-1/4-U
5/32
2.000
1/4
13.000
37.800
18.500
16.800
0.0027
4052568366964
564813 QB-1/4H-1/8-U
564813
QB-1/4H-1/8-U
1/4
2.500
1/8
7.600
32.000
21.600
11.300
0.0040
4052568366971
564814 QB-1/4H-5/32-U
564814
QB-1/4H-5/32-U
1/4
3.400
5/32
10.500
40.300
22.600
14.900
0.0038
4052568366988
564815 QB-5/16H-5/32-U
564815
QB-5/16H-5/32-U
5/16
5.000
5/32
10.500
39.800
24.700
14.900
0.0048
4052568366995
564816 QB-5/16H-1/4-U
564816
QB-5/16H-1/4-U
5/16
4.000
1/4
13.000
48.000
28.700
16.800
0.0047
4052568367008
564817 QB-3/8H-1/4-U
564817
QB-3/8H-1/4-U
3/8
5.600
1/4
13.000
48.000
31.200
16.800
0.0047
4052568367015
567779 QB-3/8H-5/16-U
567779
QB-3/8H-5/16-U
3/8
6.500
5/16
14.800
45.000
24.300
18.700
0.0057
4052568369996
567780 QB-1/2H-3/8-U
567780
QB-1/2H-3/8-U
1/2
8.000
3/8
17.500
51.800
30.600
20.100
0.0062
4052568370008
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성