magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-Y-FD - Y-원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_y_fd.prj},{NB=133125 NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P10},{TNR=133125},{TYP=NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P10},{D1=8.000},{D2=6.000},{B=42.600},{C1=18.100},{C2=17.100},{F=17.400},{D3=3.400},{J=14.000},{T=15.100},{P1=14.500},{P2=12.500},{Z1=13.800},{Z2=11.800},{NENN=5.000},{CNSMASSEXACT=0.0110},{D=6.000},{Z=0.000},{L13=4.750},{D10=11.500},{L11=3.800},{D6=11.100},{L15=2.850},{L17=1.800},{R3=0.200},{L9=3.000},{W3=3.000},{D12=9.800},{L7=15.500},{D7=10.500},{H1=1.500},{W4=4.000},{DELTA=0.700},{D9=14.000},{L10=3.800},{L14=2.800},{L16=2.000},{D5=13.600},{L12=4.700},{GTIN=4052568030056}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
F
[mm]
D3
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133124 NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P1...
133124
NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10
6.000
4.000
37.400
17.100
15.000
15.300
3.400
12.000
13.500
13.000
12.500
11.800
9.900
3.700
0.0085
4052568030049
133125 NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P1...
133125
NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P10
8.000
6.000
42.600
18.100
17.100
17.400
3.400
14.000
15.100
14.500
12.500
13.800
11.800
5.000
0.0110
4052568030056
133126 NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P...
133126
NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10
10.000
8.000
48.300
20.400
18.100
19.200
4.500
18.000
18.200
17.500
14.500
16.800
13.800
6.500
0.0160
4052568030063
133127 NPQP-Y-Q12-Q10-FD-...
133127
NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10
12.000
10.000
55.000
23.600
20.400
22.200
4.500
20.000
21.700
21.000
17.500
19.800
16.800
7.800
0.0250
4052568030070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성