magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NEFC - 어댑터
Festo
제품 (A - Z)
N
NEFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/nefc/nefc_asmtab.prj},{NB=547432 NEFC-M12G5-0.3-U1G5},{TNR=547432},{TYP=NEFC-M12G5-0.3-U1G5},{B1=31.000},{D1=M12},{D2=5.000},{H1=24.000},{L1=300.000},{L2=56.000},{L3=44.500},{CNSMASSEXACT=0.000},{GTIN=4052568016159}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
547432 NEFC-M12G5-0.3-U1G...
547432
NEFC-M12G5-0.3-U1G5
31.000
M12
5.000
24.000
300.000
56.000
44.500
0.000
4052568016159
8080777 NEFC-M12G8-0.3-M1...
8080777
NEFC-M12G8-0.3-M12G5-LK
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.030
4052568456627
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성