magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MOFH - 솔레노이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
M
MOFH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/mofh/mofh.prj},{NB=11969 MOFH-3-3/4},{TNR=11969},{VERS=1.000},{A=67.500},{A1=91.500},{A2=19.000},{A3=15.000},{A4=36.000},{A5=0.000},{A6=52.000},{A7=52.000},{A8=36.000},{A9=7.820},{A10=31.700},{A11=11.200},{A12=11.200},{A13=10.000},{L01=118.000},{EX=0.000},{EX1=0.000},{EX2=0.000},{EX3=0.000},{EX4=0.000},{EX5=0.000},{EX6=0.000},{EXW=0.000},{B1=68.000},{B2=8.000},{B3=8.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{D1P=26.441},{KDRD1=24.117},{D2P=9.728},{KDRD2=8.566},{D3P=13.157},{KDRD3=11.445},{H1=171.000},{H2=185.000},{H3=34.000},{H4=44.000},{H5=56.000},{H6=11.000},{H7=137.000},{H8=137.000},{H9=10.000},{L1=92.000},{L2=95.000},{HR1=78.000},{HR2=56.000},{L2P=72.000},{D4=8.600},{CNSMASSEXACT=1.260},{TYP=MOFH-3-3/4},{D1=G3/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
길이
[mm]
B3
길이
[mm]
B4
길이
[mm]
B5
길이
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
H7
높이
[mm]
H8
높이
[mm]
H9
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
D4
직경
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
7877 MOFH-3-1/8
7877
MOFH-3-1/8
26.000
3.500
3.500
2.700
3.000
G1/8
M5
G1/8
97.000
111.000
12.500
19.000
22.000
9.500
63.000
63.000
8.000
45.000
71.000
5.500
0.240
4052568111144
7876 MOFH-3-1/4
7876
MOFH-3-1/4
30.400
5.000
5.000
4.000
0.000
G1/4
M5
G1/8
112.000
126.000
17.000
24.000
29.000
9.500
78.000
78.000
8.000
50.000
74.000
6.500
0.320
4052568111137
7884 MOFH-3-1/2
7884
MOFH-3-1/2
52.000
8.000
8.000
0.000
0.000
G1/2
G1/8
G1/4
151.000
165.000
30.000
38.000
49.000
10.500
117.000
117.000
10.000
80.000
89.000
8.600
1.100
4052568008789
11969 MOFH-3-3/4
11969
MOFH-3-3/4
68.000
8.000
8.000
0.000
0.000
G3/4
G1/8
G1/4
171.000
185.000
34.000
44.000
56.000
11.000
137.000
137.000
10.000
92.000
95.000
8.600
1.260
4052568002497
4543 MOFH-3-M5
4543
MOFH-3-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.095
4052568008505
535903 MOFH-3-1/8-EX
535903
MOFH-3-1/8-EX
26.000
3.500
3.500
2.700
3.000
G1/8
M5
G1/8
97.000
111.000
12.500
19.000
22.000
9.500
63.000
63.000
8.000
45.000
71.000
5.500
0.240
4052568169534
535904 MOFH-3-1/4-EX
535904
MOFH-3-1/4-EX
30.400
5.000
5.000
4.000
0.000
G1/4
M5
G1/8
112.000
126.000
17.000
24.000
29.000
9.500
78.000
78.000
8.000
50.000
74.000
6.500
0.320
4052568169541
535905 MOFH-3-1/2-EX
535905
MOFH-3-1/2-EX
52.000
8.000
8.000
0.000
0.000
G1/2
G1/8
G1/4
151.000
165.000
30.000
38.000
49.000
10.500
117.000
117.000
10.000
80.000
89.000
8.600
1.100
4052568169558
536192 MOFH-3-3/4-EX
536192
MOFH-3-3/4-EX
68.000
8.000
8.000
0.000
0.000
G3/4
G1/8
G1/4
171.000
185.000
34.000
44.000
56.000
11.000
137.000
137.000
10.000
92.000
95.000
8.600
1.260
4052568170905
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성