magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LOE - 윤활기
Festo
제품 (A - Z)
L
LOE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/loe/loe_asmtab.prj},{NB=162681 LOE-3/4-D-MIDI},{TNR=162681},{TYP=LOE-3/4-D-MIDI},{INFO=},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=43.000},{B5=0.000},{D1=G3/4},{D2=0.000},{D3=M5},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=204.000},{L2=151.000},{L3=120.000},{T1=8.000},{T2=0.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=0.630},{V=1.000},{PPATH=assemblies/loe_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{GTIN=4052568072421}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
192575 LOE-D-MINI
192575
LOE-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
0
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
169.000
124.000
100.000
0.000
10.000
22.000
0.270
4052568014995
192576 LOE-D-MIDI
192576
LOE-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
0
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
204.000
151.000
120.000
0.000
11.000
24.000
0.630
4052568079543
192577 LOE-D-MAXI
192577
LOE-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
0
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
228.000
170.000
150.000
0.000
11.000
24.000
1.100
4052568152406
159620 LOE-1/8-D-MINI
159620
LOE-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
169.000
124.000
100.000
7.000
0.000
22.000
0.270
4052568071738
159621 LOE-1/4-D-MINI
159621
LOE-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
169.000
124.000
100.000
7.000
0.000
22.000
0.270
4052568011857
162680 LOE-3/8-D-MINI
162680
LOE-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
169.000
124.000
100.000
7.000
0.000
22.000
0.270
4052568072414
186479 LOE-1/4-D-MIDI
186479
LOE-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
204.000
151.000
120.000
8.000
0.000
24.000
0.630
4052568005023
159586 LOE-3/8-D-MIDI
159586
LOE-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
204.000
151.000
120.000
8.000
0.000
24.000
0.630
4052568007928
159587 LOE-1/2-D-MIDI
159587
LOE-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
204.000
151.000
120.000
8.000
0.000
24.000
0.630
4052568011819
162681 LOE-3/4-D-MIDI
162681
LOE-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
204.000
151.000
120.000
8.000
0.000
24.000
0.630
4052568072421
186480 LOE-1/2-D-MAXI
186480
LOE-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
228.000
170.000
150.000
8.000
0.000
24.000
1.100
4052568146825
159622 LOE-3/4-D-MAXI
159622
LOE-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
228.000
170.000
150.000
8.000
0.000
24.000
1.100
4052568126766
159623 LOE-1-D-MAXI
159623
LOE-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
G1
0.000
M5
65.000
40.000
22.000
228.000
170.000
150.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568126773
526309 LOE-M5-D-MICRO
526309
LOE-M5-D-MICRO
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M5
0.000
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.039
4052568084080
534188 LOE-M7-D-MICRO-B
534188
LOE-M7-D-MICRO-B
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M7
0.000
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.039
4052568086718
526310 LOE-1/8-D-MICRO
526310
LOE-1/8-D-MICRO
45.000
2.500
0.000
0.000
0.000
G1/8
0.000
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.059
4052568084097
526313 LOE-QS4-D-MICRO
526313
LOE-QS4-D-MICRO
45.000
2.500
0.000
0.000
0.000
QS4
0.000
0
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.059
4052568084103
526314 LOE-QS6-D-MICRO
526314
LOE-QS6-D-MICRO
45.000
2.500
0.000
0.000
0.000
QS6
0.000
0
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.059
4052568084110
546431 LOE-D-MINI-U
546431
LOE-D-MINI-U
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
0
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
169.000
124.000
100.000
0.000
10.000
22.000
0.270
4052568352967
546427 LOE-D-MIDI-U
546427
LOE-D-MIDI-U
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
0
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
204.000
151.000
120.000
0.000
11.000
24.000
0.630
4052568352929
546517 LOE-D-MAXI-U
546517
LOE-D-MAXI-U
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
0
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
228.000
170.000
150.000
0.000
11.000
24.000
1.100
4052568353766
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성