magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
JMN1DH - 솔레노이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
J
JMN1DH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/j/jmn1dh/jmn1dh.prj},{NB=159703 JMN1DH-5/2-D-2-C},{TNR=159703},{TYP=JMN1DH-5/2-D-2-C},{VERS=1.000},{D1P=6.000},{B1=54.000},{B2=38.000},{B3=9.000},{B4=30.000},{D1=M 6},{H1=116.000},{H2=80.300},{H3=48.000},{H4=9.500},{L1=165.000},{L2=123.400},{L3=61.700},{L4=48.000},{L5=24.000},{L6=98.000},{CNSMASSEXACT=0.940},{L0=6.400},{L01=6.400},{L02=108.600},{L03=71.600},{GTIN=4052568126933}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
B4
폭
[mm]
D1
나사산
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
159691 JMN1DH-5/2-D-1-C
159691
JMN1DH-5/2-D-1-C
42.000
28.000
6.000
30.000
M 5
106.000
70.300
38.000
9.000
147.300
87.600
43.800
36.000
18.000
89.000
0.610
4052568126858
159717 JMN1DH-5/2-D-1-S-C
159717
JMN1DH-5/2-D-1-S-C
42.000
28.000
6.000
30.000
M 5
106.000
70.300
38.000
9.000
147.300
87.600
43.800
36.000
18.000
89.000
0.610
4052568127022
159703 JMN1DH-5/2-D-2-C
159703
JMN1DH-5/2-D-2-C
54.000
38.000
9.000
30.000
M 6
116.000
80.300
48.000
9.500
165.000
123.400
61.700
48.000
24.000
98.000
0.940
4052568126933
159719 JMN1DH-5/2-D-2-S-C
159719
JMN1DH-5/2-D-2-S-C
54.000
38.000
9.000
30.000
M 6
116.000
80.300
48.000
9.500
165.000
123.400
61.700
48.000
24.000
98.000
0.940
4052568127046
159715 JMN1DH-5/2-D-3-C
159715
JMN1DH-5/2-D-3-C
65.000
48.000
12.000
30.000
M 8
123.000
87.300
55.000
12.000
185.700
145.400
72.700
64.000
32.000
109.000
1.090
4052568127015
160897 JMN1DH-5/2-D-3-S-C
160897
JMN1DH-5/2-D-3-S-C
65.000
48.000
12.000
30.000
M 8
123.000
87.300
55.000
12.000
185.700
145.400
72.700
64.000
32.000
109.000
1.090
4052568128326
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성