magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
JMEBH - 솔레노이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
J
JMEBH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/j/jmebh/jmebh.prj},{NB=173037 JMEBH-5/2-1/8-S-B},{TNR=173037},{TYP=JMEBH-5/2-1/8-S-B},{INFO=2023-12-31},{VERS=7.000},{NDR=9.728},{KDR=8.566},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{D1=0.000},{D2=0.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{A=0.000},{B=0.000},{C=0.000},{D=0.000},{E=0.000},{CNSMASSEXACT=0.14200},{EOLDATE=31.12.2023},{GTIN=4052568141196}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173034 JMEBH-5/2-1/8-B
173034
JMEBH-5/2-1/8-B
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568013653
173040 JMEBH-5/2-1/8-B-11...
173040
JMEBH-5/2-1/8-B-110AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141226
173082 JMEBH-5/2-1/8-B-23...
173082
JMEBH-5/2-1/8-B-230AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141646
173036 JMEBH-5/2-1/8-P-B
173036
JMEBH-5/2-1/8-P-B
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141189
173054 JMEBH-5/2-1/8-P-B-...
173054
JMEBH-5/2-1/8-P-B-110AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141363
173096 JMEBH-5/2-1/8-P-B-...
173096
JMEBH-5/2-1/8-P-B-230AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141783
173039 JMEBH-5/2-1/8-P-S-...
173039
JMEBH-5/2-1/8-P-S-B
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141219
173055 JMEBH-5/2-1/8-P-S-...
173055
JMEBH-5/2-1/8-P-S-B-110AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141370
173097 JMEBH-5/2-1/8-P-S-...
173097
JMEBH-5/2-1/8-P-S-B-230AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141790
173037 JMEBH-5/2-1/8-S-B
173037
JMEBH-5/2-1/8-S-B
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141196
173041 JMEBH-5/2-1/8-S-B-...
173041
JMEBH-5/2-1/8-S-B-110AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141233
173083 JMEBH-5/2-1/8-S-B-...
173083
JMEBH-5/2-1/8-S-B-230AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14200
4052568141653
173035 JMEBH-5/2-5,0-B
173035
JMEBH-5/2-5,0-B
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14600
4052568141172
173068 JMEBH-5/2-5,0-B-11...
173068
JMEBH-5/2-5,0-B-110AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14600
4052568141509
173110 JMEBH-5/2-5,0-B-23...
173110
JMEBH-5/2-5,0-B-230AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14600
4052568141929
173038 JMEBH-5/2-5,0-S-B
173038
JMEBH-5/2-5,0-S-B
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14600
4052568141202
173069 JMEBH-5/2-5,0-S-B-...
173069
JMEBH-5/2-5,0-S-B-110AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14600
4052568141516
173111 JMEBH-5/2-5,0-S-B-...
173111
JMEBH-5/2-5,0-S-B-230AC
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.14600
4052568141936
184495 JMEBH-5/2-D-1-ZSR-...
184495
JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C
42.000
28.000
6.000
17.500
M 5
M 12x1.5
80.300
74.700
38.000
9.000
~110.000
134.000
87.600
43.800
36.000
18.000
0.60000
4052568004934
184502 JMEBH-5/2-D-2-ZSR-...
184502
JMEBH-5/2-D-2-ZSR-C
54.000
38.000
9.000
17.500
M 6
M 12x1.5
90.100
84.200
48.000
9.500
~120.000
151.800
123.400
61.700
48.000
24.000
0.80000
4052568006594
184509 JMEBH-5/2-D-3-ZSR-...
184509
JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
65.000
48.000
12.000
17.500
M 8
M 12x1.5
97.800
93.100
55.000
12.000
~130.000
171.900
145.400
72.700
64.000
32.000
1.08000
4052568014452
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성