magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGWM - 각도 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGWM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgwm/hgwm_sbl_tab.prj},{NB=185698 HGWM-08-EZ-G8---(asm_0_-4)},{TNR=185698},{TYP=HGWM-08-EZ-G8},{KDM=8},{HUBST=0},{HUBSTWERT=0},{OZW=-4},{VERS=3},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=5.500},{B4=11.800},{B5=5.000},{D1=M 3},{D2=0.000},{D3=12.000},{D4= 6.600},{D4P=6.600},{KDR4=0.000},{D5=10.000},{D6=M 2},{H1=37.000},{H2=32.000},{H3=5.000},{H4=12.000},{H5=16.000},{H6=1.400},{H7=2.000},{H8=4.300},{H9=10.000},{H10=5.000},{H11=0.000},{L1=4.500},{L2=4.000},{T1=0.000},{T2=0.000},{W1=14.000},{W2=4.000},{S1=0.000},{DW=-4.000},{D1P=3.000},{KDR1=2.459},{D6P=2.000},{KDR6=1.729},{W3=8.000},{CNSMASSEXACT=0.013},{GTIN=4052568144623}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
W1
[°]
W2
[°]
S1
플랫 전체 폭
[mm]
DW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
185693 HGWM-08-EO-G6
185693
HGWM-08-EO-G6
24.000
15.000
5.500
11.800
5.000
M 3
3.400
12.000
8.000
15.000
M 2
54.000
47.000
5.000
22.000
16.000
5.000
2.000
4.300
10.000
32.400
9.500
14.200
4.000
3.000
3.400
20.000
4.000
5.700
20.000
0.023
4052568144579
185694 HGWM-08-EO-G7
185694
HGWM-08-EO-G7
0.000
0.000
5.500
11.800
5.000
M 3
0.000
12.000
M 10x1
0.000
M 2
37.000
32.000
5.000
12.000
16.000
11.000
2.000
4.300
10.000
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
3.400
20.000
4.000
12.000
20.000
0.014
4052568144586
185695 HGWM-08-EO-G8
185695
HGWM-08-EO-G8
0.000
0.000
5.500
11.800
5.000
M 3
0.000
12.000
6.600
10.000
M 2
37.000
32.000
5.000
12.000
16.000
1.400
2.000
4.300
10.000
5.000
0.000
4.500
4.000
0.000
3.400
20.000
4.000
0.000
20.000
0.013
4052568144593
185696 HGWM-08-EZ-G6
185696
HGWM-08-EZ-G6
24.000
15.000
5.500
11.800
5.000
M 3
3.400
12.000
8.000
15.000
M 2
54.000
47.000
5.000
22.000
16.000
5.000
2.000
4.300
10.000
32.400
9.500
14.200
4.000
3.000
0.000
14.000
4.000
5.700
-4.000
0.023
4052568144609
185697 HGWM-08-EZ-G7
185697
HGWM-08-EZ-G7
0.000
0.000
5.500
11.800
5.000
M 3
0.000
12.000
M 10x1
0.000
M 2
37.000
32.000
5.000
12.000
16.000
11.000
2.000
4.300
10.000
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
0.000
14.000
4.000
12.000
-4.000
0.014
4052568144616
185698 HGWM-08-EZ-G8
185698
HGWM-08-EZ-G8
0.000
0.000
5.500
11.800
5.000
M 3
0.000
12.000
6.600
10.000
M 2
37.000
32.000
5.000
12.000
16.000
1.400
2.000
4.300
10.000
5.000
0.000
4.500
4.000
0.000
0.000
14.000
4.000
0.000
-4.000
0.013
4052568144623
185699 HGWM-12-EO-G6
185699
HGWM-12-EO-G6
35.000
24.000
8.500
18.200
7.500
M 3
4.500
18.000
11.000
22.000
M 3
77.500
67.000
7.500
29.000
24.000
8.000
3.000
6.500
15.000
47.000
12.500
20.200
6.000
4.000
5.900
18.500
3.500
7.500
18.500
0.075
4052568144630
185700 HGWM-12-EO-G7
185700
HGWM-12-EO-G7
0.000
0.000
8.500
18.200
7.500
M 3
0.000
18.000
M 15x1.5
0.000
M 3
55.500
48.000
7.500
18.000
24.000
16.000
3.000
6.500
15.000
0.000
0.000
0.000
6.000
0.000
5.900
18.500
3.500
19.000
18.500
0.052
4052568144647
185701 HGWM-12-EO-G8
185701
HGWM-12-EO-G8
0.000
0.000
8.500
18.200
7.500
M 3
0.000
18.000
10.600
15.000
M 3
55.500
48.000
7.500
18.000
24.000
1.400
3.000
6.500
15.000
7.000
0.000
6.500
6.000
0.000
5.900
18.500
3.500
0.000
18.500
0.045
4052568144654
185702 HGWM-12-EZ-G6
185702
HGWM-12-EZ-G6
35.000
24.000
8.500
18.200
7.500
M 3
4.500
18.000
11.000
22.000
M 3
77.500
67.000
7.500
29.000
24.000
8.000
3.000
6.500
15.000
47.000
12.500
20.200
6.000
4.000
0.000
14.000
4.000
7.500
-4.000
0.075
4052568144661
185703 HGWM-12-EZ-G7
185703
HGWM-12-EZ-G7
0.000
0.000
8.500
18.200
7.500
M 3
0.000
18.000
M 15x1.5
0.000
M 3
55.500
48.000
7.500
18.000
24.000
16.000
3.000
6.500
15.000
0.000
0.000
0.000
6.000
0.000
0.000
14.000
4.000
19.000
-4.000
0.052
4052568144678
185704 HGWM-12-EZ-G8
185704
HGWM-12-EZ-G8
0.000
0.000
8.500
18.200
7.500
M 3
0.000
18.000
10.600
15.000
M 3
55.500
48.000
7.500
18.000
24.000
1.400
3.000
6.500
15.000
7.000
0.000
6.500
6.000
0.000
0.000
14.000
4.000
0.000
-4.000
0.045
4052568144685
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성