magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGRC - 반경 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGRC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgrc/hgrc_asmtab.prj},{NB=565129 HGRC-12-A ---(0)},{TNR=565129},{KDM=12.000},{L1=27.500},{L2=25.500},{L3=6.000},{L4=12.000},{L5=20.000},{L6=20.000},{L7=42.000},{L8=33.000},{L9=33.000},{H1=43.200},{H2=20.700},{H3=18.200},{H4=6.900},{H5=9.200},{H6=3.100},{H7=2.200},{H8=1.700},{H9=1.300},{H10=17.000},{H11=12.500},{H12=35.200},{B1=57.000},{B2=52.000},{B3=12.000},{B4=23.000},{B5=7.500},{B6=11.000},{B7=1.700},{B8=0.500},{B9=4.000},{D1=4.800},{D2=2.600},{D3=5.000},{D4=5.600},{D5=7.000},{D6=7.000},{D7=12.000},{T1=4.500},{T2=1.300},{T3=6.000},{W1=90.000},{W2=1.000},{W3=90.000},{CNSMASSEXACT=0.200},{TYP=HGRC-12-A},{INFO=2019-10-31},{GEW1=M5},{GEW2=M3},{GEW3=M4},{PPATH=assemblies/hgrc_asmtpl.prj},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 10. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DHRS - 반경 그립퍼
Festo
22.08.2023
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
GEW1
[mm]
GEW2
[mm]
GEW3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W1
[°]
W2
[°]
W3
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
PPATH
ⁿ/ₐ
EOLDATE
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
565129 HGRC-12-A ---(0)
565129
HGRC-12-A
12.000
27.500
25.500
6.000
12.000
20.000
20.000
42.000
33.000
33.000
43.200
20.700
18.200
6.900
9.200
3.100
2.200
1.700
1.300
17.000
12.500
35.200
57.000
52.000
12.000
23.000
7.500
11.000
1.700
0.500
4.000
M5
M3
M4
4.800
2.600
5.000
5.600
7.000
7.000
12.000
4.500
1.300
6.000
90.000
1.000
90.000
0.200
assemblies/hgrc_asmtpl.pr...
31.10.2019
4052568212155
565131 HGRC-16-A ---(0)
565131
HGRC-16-A
16.000
33.000
30.000
9.000
15.000
24.000
24.000
51.000
40.000
40.000
54.200
26.200
21.200
8.200
10.700
3.800
2.700
1.800
1.200
21.000
15.700
44.700
70.000
63.000
16.000
30.000
9.000
14.000
3.000
0.300
5.500
M5
M4
M5
5.800
3.200
7.000
7.400
9.000
7.000
12.000
5.000
1.600
7.000
90.000
1.000
90.000
0.350
assemblies/hgrc_asmtpl.pr...
31.03.2019
4052568212162
565133 HGRC-20-A ---(0)
565133
HGRC-20-A
20.000
45.000
38.000
12.000
21.000
33.000
33.000
65.000
50.000
50.000
68.200
32.700
26.950
10.200
13.700
5.200
3.200
2.300
1.700
26.500
19.500
55.700
86.000
79.000
20.000
38.000
12.000
18.000
3.500
0.500
6.000
M5
M5
M6
8.100
4.400
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000
5.000
2.100
9.000
90.000
1.000
90.000
0.700
assemblies/hgrc_asmtpl.pr...
31.03.2019
4052568212179
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성