magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMMS-ST-G2 - 스텝 모터
Festo
제품 (A - Z)
E
EMMS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emms/emms_st_g2.prj},{NB=1370481 EMMS-ST-57-M-SEB-G2},{TNR=1370481},{TYP=EMMS-ST-57-M-SEB-G2},{VER=4},{VERS=12},{DP=1},{A=159.500},{B=M12},{C=13.000},{D=6.500},{L=92.0},{L1=20.6},{L2=67.5},{L3=1.6},{L4=64.5},{L5=17},{L6=6.5},{L7=27.5},{L8=5.00},{H=38},{H1=13},{H2=0},{D1=38.1},{D2=6.35},{D3=47.14},{D4=56.4},{D5=5.0},{M=-},{MA=0.000},{M1=M12},{M1A=12.000},{G2=1.000},{CNSMASSEXACT=1.3800},{GTIN=4052568231439}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
나사산
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1370470 EMMS-ST-42-S-S-G2
1370470
EMMS-ST-42-S-S-G2
66.000
-
0.000
6.500
0.3600
4052568231323
1370471 EMMS-ST-42-S-SE-G...
1370471
EMMS-ST-42-S-SE-G2
94.000
M12
13.000
6.500
0.4500
4052568231330
1370472 EMMS-ST-42-S-SB-G...
1370472
EMMS-ST-42-S-SB-G2
114.000
-
0.000
6.500
0.5400
4052568231347
1370473 EMMS-ST-42-S-SEB-...
1370473
EMMS-ST-42-S-SEB-G2
127.000
M12
13.000
6.500
0.6000
4052568231354
1370474 EMMS-ST-57-S-S-G2
1370474
EMMS-ST-57-S-S-G2
73.500
-
0.000
6.500
0.8700
4052568231361
1370475 EMMS-ST-57-S-SE-G...
1370475
EMMS-ST-57-S-SE-G2
102.500
M12
13.000
6.500
0.9700
4052568231378
1370476 EMMS-ST-57-S-SB-G...
1370476
EMMS-ST-57-S-SB-G2
123.500
-
0.000
6.500
1.0900
4052568231385
1370477 EMMS-ST-57-S-SEB-...
1370477
EMMS-ST-57-S-SEB-G2
138.000
M12
13.000
6.500
1.1500
4052568231392
1370478 EMMS-ST-57-M-S-G2
1370478
EMMS-ST-57-M-S-G2
95.000
-
0.000
6.500
1.1000
4052568231408
1370479 EMMS-ST-57-M-SE-G...
1370479
EMMS-ST-57-M-SE-G2
124.000
M12
13.000
6.500
1.2000
4052568231415
1370480 EMMS-ST-57-M-SB-G...
1370480
EMMS-ST-57-M-SB-G2
145.000
-
0.000
6.500
1.3200
4052568231422
1370481 EMMS-ST-57-M-SEB-...
1370481
EMMS-ST-57-M-SEB-G2
159.500
M12
13.000
6.500
1.3800
4052568231439
1370482 EMMS-ST-87-S-S-G2
1370482
EMMS-ST-87-S-S-G2
82.600
-
0.000
6.500
1.9500
4052568231446
1370483 EMMS-ST-87-S-SE-G...
1370483
EMMS-ST-87-S-SE-G2
112.600
M12
13.000
6.500
2.1000
4052568231453
1370484 EMMS-ST-87-S-SB-G...
1370484
EMMS-ST-87-S-SB-G2
132.600
-
0.000
6.500
2.3500
4052568231460
1370485 EMMS-ST-87-S-SEB-...
1370485
EMMS-ST-87-S-SEB-G2
152.600
M12
13.000
6.500
2.5000
4052568231477
1370486 EMMS-ST-87-M-S-G2
1370486
EMMS-ST-87-M-S-G2
114.900
-
0.000
6.500
3.0500
4052568231484
1370487 EMMS-ST-87-M-SE-G...
1370487
EMMS-ST-87-M-SE-G2
144.900
M12
13.000
6.500
3.2000
4052568231491
1370488 EMMS-ST-87-M-SB-G...
1370488
EMMS-ST-87-M-SB-G2
164.900
-
0.000
6.500
3.4500
4052568231507
1370489 EMMS-ST-87-M-SEB-...
1370489
EMMS-ST-87-M-SEB-G2
184.900
M12
13.000
6.500
3.6000
4052568231514
1370490 EMMS-ST-87-L-S-G2
1370490
EMMS-ST-87-L-S-G2
144.900
-
0.000
6.500
4.2000
4052568231521
1370491 EMMS-ST-87-L-SE-G...
1370491
EMMS-ST-87-L-SE-G2
174.900
M12
13.000
6.500
4.3500
4052568231538
1370493 EMMS-ST-87-L-SB-G...
1370493
EMMS-ST-87-L-SB-G2
194.900
-
0.000
6.500
4.6000
4052568231545
1370494 EMMS-ST-87-L-SEB-...
1370494
EMMS-ST-87-L-SEB-G2
214.900
M12
13.000
6.500
5.0000
4052568231552
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성