magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMMB-ST - 스텝 모터
Festo
제품 (A - Z)
E
EMMB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emmb/emmb_st.prj},{NB=8156142 EMMB-ST-57-M-SMB---(400)},{TNR=8156142},{TYP=EMMB-ST-57-M-SMB},{FLA=57},{BAU=M},{ELE=S},{BRE=B},{LOG=400},{B1=56.400},{B2=47.140},{D1=6.350},{D2=38.100},{D4=5},{D4N=5.000},{H1=75.000},{L2=20.600},{L3=1.600},{L4=5.000},{L5=15.100},{L6=34.200},{R=3.000},{L8=0.000},{CNSMASSEXACT=1.220},{GTIN=4052568639303}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
R
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8156125 EMMB-ST-42-S-S
8156125
EMMB-ST-42-S-S
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.300
4052568639037
8156126 EMMB-ST-42-S-SS
8156126
EMMB-ST-42-S-SS
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.300
4052568639044
8156127 EMMB-ST-42-S-SM
8156127
EMMB-ST-42-S-SM
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.300
4052568639051
8156128 EMMB-ST-42-S-SB
8156128
EMMB-ST-42-S-SB
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.520
4052568639068
8156129 EMMB-ST-42-S-SSB
8156129
EMMB-ST-42-S-SSB
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.520
4052568639075
8156130 EMMB-ST-42-S-SMB
8156130
EMMB-ST-42-S-SMB
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.520
4052568639082
8156131 EMMB-ST-42-L-S
8156131
EMMB-ST-42-L-S
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.490
4052568639099
8156132 EMMB-ST-42-L-SS
8156132
EMMB-ST-42-L-SS
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.490
4052568639204
8156133 EMMB-ST-42-L-SM
8156133
EMMB-ST-42-L-SM
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.490
4052568639211
8156134 EMMB-ST-42-L-SB
8156134
EMMB-ST-42-L-SB
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.700
4052568639228
8156135 EMMB-ST-42-L-SSB
8156135
EMMB-ST-42-L-SSB
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.700
4052568639235
8156136 EMMB-ST-42-L-SMB
8156136
EMMB-ST-42-L-SMB
42.000
31.000
5.000
22.000
M3
55.000
24.000
2.000
0.000
15.000
25.600
0.000
0.700
4052568639242
8156137 EMMB-ST-57-M-S
8156137
EMMB-ST-57-M-S
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
0.810
4052568639259
8156138 EMMB-ST-57-M-SS
8156138
EMMB-ST-57-M-SS
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
0.810
4052568639266
8156139 EMMB-ST-57-M-SM
8156139
EMMB-ST-57-M-SM
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
0.810
4052568639273
8156140 EMMB-ST-57-M-SB
8156140
EMMB-ST-57-M-SB
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.220
4052568639280
8156141 EMMB-ST-57-M-SSB
8156141
EMMB-ST-57-M-SSB
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.220
4052568639297
8156142 EMMB-ST-57-M-SMB
8156142
EMMB-ST-57-M-SMB
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.220
4052568639303
8156143 EMMB-ST-57-L-S
8156143
EMMB-ST-57-L-S
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.170
4052568639310
8156144 EMMB-ST-57-L-SS
8156144
EMMB-ST-57-L-SS
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.170
4052568639327
8156145 EMMB-ST-57-L-SM
8156145
EMMB-ST-57-L-SM
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.170
4052568639334
8156146 EMMB-ST-57-L-SB
8156146
EMMB-ST-57-L-SB
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.580
4052568639341
8156147 EMMB-ST-57-L-SSB
8156147
EMMB-ST-57-L-SSB
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.580
4052568639358
8156148 EMMB-ST-57-L-SMB
8156148
EMMB-ST-57-L-SMB
56.400
47.140
6.350
38.100
5
75.000
20.600
1.600
5.000
15.100
34.200
3.000
1.580
4052568639365
8156149 EMMB-ST-87-S-S
8156149
EMMB-ST-87-S-S
85.900
69.500
11.000
73.000
6.6
103.000
27.000
2.000
8.000
15.100
34.200
5.500
1.890
4052568639372
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성