magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EG - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
EG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eg/eg_asm_tab.prj},{NB=2415 EG-6-25---(25_0)},{TNR=2415},{TYP=EG-6-25},{INFO=2017-12-31},{KDM=6},{VER=3},{XHUB=standard},{HUB=25},{HUBW=25},{HUBST=0},{AM=0.000},{B1=4.000},{B2=0.000},{D1=M8x1},{D1N=8.000},{D2=0.000},{D3=10.000},{D4=0.000},{D5=8.000},{D6=0.000},{EE=M5},{EEN=5.000},{EEK=4.134},{KK=DM 3},{KKN=3.000},{L1=49.000},{L2=8.000},{L3=6.000},{L4=10.000},{L5=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{SW1=0.0},{SW2=13.000},{SW3=8.000},{SW4=8.000},{SW5=0.000},{EOLDATE=31.12.2017},{CNSMASSEXACT=0.020},{GTIN=4052568064297}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
15895 EG-6-25-PK-3---(25_0)
Festo
22.08.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
XHUB
x 스트로크
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
SW5
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
15883 EG-2,5-5-PK-2
15883
EG-2,5-5-PK-2
standard
0.000
1.600
0.000
M2.5
2.650
3.500
0.000
0.000
0.400
-
DM 1
29.000
3.500
3.000
1.500
5.000
0.000
0.000
0.0
4.000
0.000
0.000
0.000
0.002
4052568066659
15884 EG-2,5-10-PK-2
15884
EG-2,5-10-PK-2
standard
0.000
1.600
0.000
M2.5
2.650
3.500
0.000
0.000
0.400
-
DM 1
38.000
3.500
3.000
1.500
5.000
0.000
0.000
0.0
4.000
0.000
0.000
0.000
0.002
4052568066666
15885 EG-4-5-PK-2
15885
EG-4-5-PK-2
standard
6.000
3.000
1.600
M4
2.650
5.000
0.000
0.000
0.400
-
M2
41.000
6.000
5.000
7.000
5.000
0.000
0.000
4.0
5.000
0.000
0.000
0.000
0.004
4052568066673
15886 EG-4-10-PK-2
15886
EG-4-10-PK-2
standard
6.000
3.000
1.600
M4
2.650
5.000
0.000
0.000
0.400
-
M2
50.000
6.000
5.000
7.000
5.000
0.000
0.000
4.0
5.000
0.000
0.000
0.000
0.005
4052568066680
15887 EG-4-15-PK-2
15887
EG-4-15-PK-2
standard
6.000
3.000
1.600
M4
2.650
5.000
0.000
0.000
0.400
-
M2
59.000
6.000
5.000
7.000
5.000
0.000
0.000
4.0
5.000
0.000
0.000
0.000
0.005
4052568066697
15888 EG-4-20-PK-2
15888
EG-4-20-PK-2
standard
6.000
3.000
1.600
M4
2.650
5.000
0.000
0.000
0.400
-
M2
64.000
6.000
5.000
7.000
5.000
0.000
0.000
4.0
5.000
0.000
0.000
0.000
0.006
4052568066703
15891 EG-6-5-PK-3
15891
EG-6-5-PK-3
standard
15.000
4.000
2.400
M8x1
3.400
7.000
10.000
8.000
0.500
-
M3
75.000
8.000
6.500
20.000
6.000
6.000
4.500
5.5
12.000
9.000
0.000
0.000
0.019
4052568066710
15892 EG-6-10-PK-3
15892
EG-6-10-PK-3
standard
15.000
4.000
2.400
M8x1
3.400
7.000
10.000
8.000
0.500
-
M3
80.000
8.000
6.500
20.000
6.000
6.000
4.500
5.5
12.000
9.000
0.000
0.000
0.020
4052568009311
15893 EG-6-15-PK-3
15893
EG-6-15-PK-3
standard
15.000
4.000
2.400
M8x1
3.400
7.000
10.000
8.000
0.500
-
M3
85.000
8.000
6.500
20.000
6.000
6.000
4.500
5.5
12.000
9.000
0.000
0.000
0.020
4052568066727
15894 EG-6-20-PK-3
15894
EG-6-20-PK-3
standard
15.000
4.000
2.400
M8x1
3.400
7.000
10.000
8.000
0.500
-
M3
102.000
8.000
6.500
20.000
6.000
6.000
4.500
5.5
12.000
9.000
0.000
0.000
0.023
4052568066734
15895 EG-6-25-PK-3
15895
EG-6-25-PK-3
standard
15.000
4.000
2.400
M8x1
3.400
7.000
10.000
8.000
0.500
-
M3
107.000
8.000
6.500
20.000
6.000
6.000
4.500
5.5
12.000
9.000
0.000
0.000
0.024
4052568066741
11646 EG-6-1
11646
EG-6-
variable
0.000
4.000
0.000
M8x1
0.000
10.000
0.000
8.000
0.000
M5
DM 3
49.000
8.000
6.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.0
13.000
8.000
8.000
0.000
0.000
3621 EG-6-10
3621
EG-6-10
standard
0.000
4.000
0.000
M8x1
0.000
10.000
0.000
8.000
0.000
M5
DM 3
49.000
8.000
6.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.0
13.000
8.000
8.000
0.000
0.012
4052568064396
2415 EG-6-25
2415
EG-6-25
standard
0.000
4.000
0.000
M8x1
0.000
10.000
0.000
8.000
0.000
M5
DM 3
49.000
8.000
6.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.0
13.000
8.000
8.000
0.000
0.020
4052568064297
11647 EG-12-1
11647
EG-12-
variable
0.000
6.000
0.000
M12x1,5
0.000
16.000
0.000
12.000
0.000
G1/8
M5
0.000
12.000
9.500
10.000
0.000
0.000
0.000
0.0
19.000
14.000
14.000
0.000
0.000
3617 EG-12-10
3617
EG-12-10
standard
0.000
6.000
0.000
M12x1,5
0.000
16.000
0.000
12.000
0.000
G1/8
M5
56.500
12.000
9.500
10.000
0.000
0.000
0.000
0.0
19.000
14.000
14.000
0.000
0.000
4052568000448
2416 EG-12-25
2416
EG-12-25
standard
0.000
6.000
0.000
M12x1,5
0.000
16.000
0.000
12.000
0.000
G1/8
M5
56.500
12.000
9.500
10.000
0.000
0.000
0.000
0.0
19.000
14.000
14.000
0.000
0.000
4052568000271
2417 EG-12-40
2417
EG-12-40
standard
0.000
6.000
0.000
M12x1,5
0.000
16.000
0.000
12.000
0.000
G1/8
M5
66.500
12.000
9.500
10.000
0.000
0.000
0.000
0.0
19.000
14.000
14.000
0.000
0.000
4052568008284
2418 EG-12-80
2418
EG-12-80
standard
0.000
6.000
0.000
M12x1,5
0.000
16.000
0.000
12.000
0.000
G1/8
M5
99.500
12.000
9.500
10.000
0.000
0.000
0.000
0.0
19.000
14.000
14.000
0.000
0.000
4052568008291
11648 EG-16-1
11648
EG-16-
variable
12.000
6.000
0.000
M20x1,5
0.000
20.000
25.000
20.000
0.000
G1/8
M8
0.000
22.000
20.000
20.000
0.000
0.000
30.500
0.0
27.000
22.000
17.000
7.000
0.000
3618 EG-16-10
3618
EG-16-10
standard
12.000
6.000
0.000
M20x1,5
0.000
20.000
25.000
20.000
0.000
G1/8
M8
75.000
22.000
20.000
20.000
0.000
0.000
30.500
0.0
27.000
22.000
17.000
7.000
0.000
4052568110338
2419 EG-16-25
2419
EG-16-25
standard
12.000
6.000
0.000
M20x1,5
0.000
20.000
25.000
20.000
0.000
G1/8
M8
75.000
22.000
20.000
20.000
0.000
0.000
30.500
0.0
27.000
22.000
17.000
7.000
0.000
4052568000288
2420 EG-16-40
2420
EG-16-40
standard
12.000
6.000
0.000
M20x1,5
0.000
20.000
25.000
20.000
0.000
G1/8
M8
75.000
22.000
20.000
20.000
0.000
0.000
30.500
0.0
27.000
22.000
17.000
7.000
0.000
4052568000295
2421 EG-16-80
2421
EG-16-80
standard
12.000
6.000
0.000
M20x1,5
0.000
20.000
25.000
20.000
0.000
G1/8
M8
115.000
22.000
20.000
20.000
0.000
0.000
30.500
0.0
27.000
22.000
17.000
7.000
0.000
4052568008307
11649 EG-25-1
11649
EG-25-
variable
18.000
9.000
0.000
M24x1,5
0.000
30.000
0.000
25.000
0.000
G1/8
M10
88.000
24.000
22.000
24.000
0.000
0.000
0.000
0.0
32.000
0.000
0.000
9.000
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESNU - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
DSNU - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
ADN - 콤팩트 실린더
Festo
25.06.2024
DSNUP - 표준 실린더
Festo
22.08.2023
ADN Inch - 콤팩트 실린더
Festo
25.06.2024
EGZ - 나사잠금 실린더
Festo
22.08.2023
ADVC - 박형 실린더
Festo
01.02.2024
AEVC - 박형 실린더
Festo
01.02.2024
DSN - 표준 실린더
Festo
25.06.2024
DZH - 평면 실린더
Festo
22.08.2023
ESN - 표준 실린더
Festo
22.08.2023
DMML - 콤팩트 실린더
Festo
22.08.2023
DSNU (USA) - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
ESNU (USA) - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성