magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EASC - 커버 키트
Festo
제품 (A - Z)
E
EASC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/easc/easc_asmtab.prj},{NB=562723 EASC-S1-33-600},{TNR=562723},{TYP=EASC-S1-33-600},{V=1.000},{B1=54.000},{B2=40.000},{B3=0.000},{B4=48.000},{B5=7.000},{D1=M5},{D2=-},{D3=4.000},{D4=M3},{D5=M3},{D6=M5},{H1=86.000},{H2=62.500},{H3=74.000},{L1=168.200},{L2=15.000},{T1=15.000},{T2=0.000},{T3=2.600},{PPATH=assemblies/easc_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.645},{GTIN=4052568209476}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
562707 EASC-S1-15-25
562707
EASC-S1-15-25
23.000
14.000
0.000
25.000
6.500
M3
-
4.000
M2
M2
M3
44.000
30.000
38.000
96.700
10.000
6.000
0.000
2.500
0.051
4052568209315
562708 EASC-S1-15-50
562708
EASC-S1-15-50
23.000
14.000
0.000
25.000
6.500
M3
-
4.000
M2
M2
M3
44.000
30.000
38.000
96.700
10.000
6.000
0.000
2.500
0.057
4052568209322
562709 EASC-S1-15-75
562709
EASC-S1-15-75
23.000
14.000
0.000
25.000
6.500
M3
-
4.000
M2
M2
M3
44.000
30.000
38.000
96.700
10.000
6.000
0.000
2.500
0.062
4052568209339
562710 EASC-S1-15-100
562710
EASC-S1-15-100
23.000
14.000
0.000
25.000
6.500
M3
-
4.000
M2
M2
M3
44.000
30.000
38.000
96.700
10.000
6.000
0.000
2.500
0.067
4052568209346
562711 EASC-S1-20-25
562711
EASC-S1-20-25
33.200
23.000
0.000
32.000
9.000
M3
-
2.000
M2.5
M2.5
M3
52.000
35.600
44.500
126.200
12.000
6.000
0.000
2.500
0.092
4052568209353
562712 EASC-S1-20-75
562712
EASC-S1-20-75
33.200
23.000
0.000
32.000
9.000
M3
-
2.000
M2.5
M2.5
M3
52.000
35.600
44.500
126.200
12.000
6.000
0.000
2.500
0.107
4052568209360
562713 EASC-S1-20-125
562713
EASC-S1-20-125
33.200
23.000
0.000
32.000
9.000
M3
-
2.000
M2.5
M2.5
M3
52.000
35.600
44.500
126.200
12.000
6.000
0.000
2.500
0.121
4052568209377
562714 EASC-S1-26-50
562714
EASC-S1-26-50
47.400
30.000
0.000
40.000
10.500
M4
-
5.000
M2.5
M3
M4
62.000
45.000
54.500
156.200
14.000
8.000
0.000
2.500
0.187
4052568209384
562715 EASC-S1-26-100
562715
EASC-S1-26-100
47.400
30.000
0.000
40.000
10.500
M4
-
5.000
M2.5
M3
M4
62.000
45.000
54.500
156.200
14.000
8.000
0.000
2.500
0.211
4052568209391
562716 EASC-S1-26-150
562716
EASC-S1-26-150
47.400
30.000
0.000
40.000
10.500
M4
-
5.000
M2.5
M3
M4
62.000
45.000
54.500
156.200
14.000
8.000
0.000
2.500
0.234
4052568209407
562717 EASC-S1-26-200
562717
EASC-S1-26-200
47.400
30.000
0.000
40.000
10.500
M4
-
5.000
M2.5
M3
M4
62.000
45.000
54.500
156.200
14.000
8.000
0.000
2.500
0.258
4052568209414
562718 EASC-S1-33-100
562718
EASC-S1-33-100
54.000
40.000
0.000
48.000
7.000
M5
-
4.000
M3
M3
M5
86.000
62.500
74.000
168.200
15.000
15.000
0.000
2.600
0.327
4052568209421
562719 EASC-S1-33-200
562719
EASC-S1-33-200
54.000
40.000
0.000
48.000
7.000
M5
-
4.000
M3
M3
M5
86.000
62.500
74.000
168.200
15.000
15.000
0.000
2.600
0.391
4052568209438
562720 EASC-S1-33-300
562720
EASC-S1-33-300
54.000
40.000
0.000
48.000
7.000
M5
-
4.000
M3
M3
M5
86.000
62.500
74.000
168.200
15.000
15.000
0.000
2.600
0.454
4052568209445
562721 EASC-S1-33-400
562721
EASC-S1-33-400
54.000
40.000
0.000
48.000
7.000
M5
-
4.000
M3
M3
M5
86.000
62.500
74.000
168.200
15.000
15.000
0.000
2.600
0.518
4052568209452
562722 EASC-S1-33-500
562722
EASC-S1-33-500
54.000
40.000
0.000
48.000
7.000
M5
-
4.000
M3
M3
M5
86.000
62.500
74.000
168.200
15.000
15.000
0.000
2.600
0.581
4052568209469
562723 EASC-S1-33-600
562723
EASC-S1-33-600
54.000
40.000
0.000
48.000
7.000
M5
-
4.000
M3
M3
M5
86.000
62.500
74.000
168.200
15.000
15.000
0.000
2.600
0.645
4052568209476
562724 EASC-S1-46-200
562724
EASC-S1-46-200
81.000
30.000
48.000
68.000
10.000
M5
M6
5.000
M4
M4
M6
112.000
82.400
100.000
224.700
22.000
10.000
12.000
2.600
0.850
4052568209483
562725 EASC-S1-46-300
562725
EASC-S1-46-300
81.000
30.000
48.000
68.000
10.000
M5
M6
5.000
M4
M4
M6
112.000
82.400
100.000
224.700
22.000
10.000
12.000
2.600
0.965
4052568209490
562726 EASC-S1-46-400
562726
EASC-S1-46-400
81.000
30.000
48.000
68.000
10.000
M5
M6
5.000
M4
M4
M6
112.000
82.400
100.000
224.700
22.000
10.000
12.000
2.600
1.080
4052568209506
562727 EASC-S1-46-500
562727
EASC-S1-46-500
81.000
30.000
48.000
68.000
10.000
M5
M6
5.000
M4
M4
M6
112.000
82.400
100.000
224.700
22.000
10.000
12.000
2.600
1.200
4052568209513
562728 EASC-S1-46-600
562728
EASC-S1-46-600
81.000
30.000
48.000
68.000
10.000
M5
M6
5.000
M4
M4
M6
112.000
82.400
100.000
224.700
22.000
10.000
12.000
2.600
1.310
4052568209520
562729 EASC-S1-46-800
562729
EASC-S1-46-800
81.000
30.000
48.000
68.000
10.000
M5
M6
5.000
M4
M4
M6
112.000
82.400
100.000
224.700
22.000
10.000
12.000
2.600
1.540
4052568209537
562730 EASC-S1-33-130-S
562730
EASC-S1-33-130-S
28.500
12.500
0.000
48.000
7.000
M5
-
4.000
M3
M3
M5
86.000
62.500
74.000
138.200
15.000
15.000
0.000
2.600
0.263
4052568209544
562731 EASC-S1-33-230-S
562731
EASC-S1-33-230-S
28.500
12.500
0.000
48.000
7.000
M5
-
4.000
M3
M3
M5
86.000
62.500
74.000
138.200
15.000
15.000
0.000
2.600
0.328
4052568209551
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성