magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSMI - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DSMI
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsmi/dsmi_asmtab.prj},{NB=561690 DSMI-25-270-A-B---(135)},{TNR=561690},{GR=25},{D2=12.000},{D5=30.000},{D8=20.000},{D9=5.000},{D10=106.000},{D12=0.000},{H1MAX=13.500},{J1=65.000},{J2=40.000},{J3=41.500},{J4=7.500},{J5=30.000},{J6=25.000},{J7=28.000},{J8=36.500},{J9=4.000},{J10=0.000},{L1=83.000},{L2=123.000},{L3=15.200},{L4=2.900},{L5=12.000},{L6=91.000},{L7=44.500},{N1=4.000},{T1=10.000},{T2=10.000},{T3=10.000},{SW1=13.000},{SW2=4.000},{SW3=8.000},{SW4=3},{DINDG=4.000},{DINL=55.000},{D2DG=5.000},{D2L=14.000},{DIN439DG=6.000},{DIN439DK=4.917},{KB=4.000},{KH=4.000},{KL=25.000},{W1=6},{VERS=2},{CNSMASSEXACT=1.080},{TYP=DSMI-25-270-A-B},{INFO=2022-07-01},{D1=M6},{D3=M4},{D4=M6},{D6=M10x1},{D7=M2},{D11=-},{SW=135}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D10
[mm]
H1MAX
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
J7
[mm]
J8
[mm]
J9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
N1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
561690 DSMI-25-270-A-B
561690
DSMI-25-270-A-B
25
M6
12.000
M4
M6
30.000
M10x1
M2
20.000
106.000
13.500
65.000
40.000
41.500
7.500
30.000
25.000
28.000
36.500
4.000
83.000
123.000
15.200
2.900
12.000
91.000
44.500
4.000
10.000
10.000
10.000
13.000
4.000
8.000
3
1.080
4052568208851
561691 DSMI-40-270-A-B
561691
DSMI-40-270-A-B
40
M10
20.000
M6
M10
52.000
M16x1
M2
36.000
168.000
22.500
105.000
80.000
65.000
12.000
50.000
45.000
43.800
62.000
8.000
130.000
184.000
23.700
3.400
16.000
139.000
64.500
6.000
16.000
10.000
15.000
19.000
8.000
10.000
5
3.950
4052568208868
1202485 DSMI-63-270-A-B
1202485
DSMI-63-270-A-B
63
M12
25.000
M10
M10
70.000
M22x1.5
M3
40.000
200.000
28.000
125.000
80.000
76.000
14.000
60.000
50.000
55.000
75.500
10.500
152.000
235.000
28.500
6.000
20.000
157.000
80.500
8.000
22.000
20.000
16.000
27.000
8.000
10.000
5
6.900
4052568228491
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성