magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DRD O - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DRD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/drd/drd_o_asmtab.prj},{NB=560524 DRD-50-F07-O---(0)},{TNR=560524},{TYP=DRD-50-F07-O},{INFO=2017-03-31},{GR=50},{FB=F07},{ROT=0},{L1=460.000},{L2=80.000},{L3=130.000},{L4=46.850},{B2=96.000},{B3=78.000},{H1=81.500},{H2=84.500},{H4=3.000},{H5=20.000},{D1=70.000},{D2=55.000},{D3=M8},{D5=17.000},{T1=13.500},{T2=13.000},{T3=21.000},{T4=6.000},{T5=8.000},{W=17.000},{PPATH=templates/drd_o_asmtpl.prj},{VERS1=4.000},{EOLDATE=31.03.2017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DFPD - 반-회전 드라이브
Festo
01.10.2024
DAPS - 반-회전 드라이브
Festo
01.10.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
W
[mm]
560518 DRD-8-F05-O---(0)
560518
DRD-8-F05-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
560520 DRD-14-F05-O---(0)
560520
DRD-14-F05-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
560522 DRD-26-F07-O---(0)
560522
DRD-26-F07-O
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
560524 DRD-50-F07-O---(0)
560524
DRD-50-F07-O
460.000
80.000
130.000
46.850
96.000
78.000
81.500
84.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
13.500
13.000
21.000
6.000
8.000
17.000
560526 DRD-50-F10-O---(0)
560526
DRD-50-F10-O
460.000
130.000
0.000
46.850
96.000
78.000
81.500
84.500
4.000
30.000
102.000
70.000
M10
22.000
13.500
16.000
25.000
6.000
8.000
22.000
560528 DRD-77-F10-O---(0)
560528
DRD-77-F10-O
530.000
130.000
0.000
54.500
102.000
90.000
94.000
98.000
4.000
30.000
102.000
70.000
M10
22.000
10.000
16.000
25.000
6.000
8.000
22.000
560530 DRD-77-F12-O---(0)
560530
DRD-77-F12-O
530.000
130.000
0.000
54.500
102.000
90.000
94.000
98.000
4.000
30.000
125.000
85.000
M12
22.000
10.000
18.000
30.000
6.000
8.000
27.000
560532 DRD-100-F12-O---(0...
560532
DRD-100-F12-O
540.000
130.000
0.000
54.500
116.000
102.000
106.500
111.500
4.000
30.000
125.000
85.000
M12
22.000
12.000
18.000
30.000
6.000
8.000
27.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성