magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DLGF - 선형 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DLGF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dlgf/dlgf_asmtab_presets.prj},{NB=5074744 DLGF-G-40-600-PPSA---(0)},{TNR=5074744},{TYP=DLGF-G-40-600-PPSA},{FUEH=G},{KOL=40},{HUB=600},{HUBST=0},{DAEM=PPS},{POS=A},{L4=150.000},{L10=300.000},{L20=238.800},{L12=65.000},{B2=32.000},{B3=119.800},{H3=39.500},{H4=19.500},{H7=42.700},{H8=32.100},{H9=34.700},{D3=11.000},{D4=6.800},{D5=6.600},{EE=G1/4},{PPATH=assemblies/dlgf_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=8.067},{GTIN=4052568419455}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FUEH
가이드
ⁿ/ₐ
KOL
피스톤 직경 mm
[mm]
HUB
스트로크 mm
[mm]
DAEM
완충장치
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L9
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H12
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
D8
직경
[mm]
Y2
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
5074918 DLGF-G-20-100-PPS...
5074918
DLGF-G-20-100-PPSA
G
20
100
PPS
A
260.000
220.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
0.872
4052568419615
5074919 DLGF-G-20-150-PPS...
5074919
DLGF-G-20-150-PPSA
G
20
150
PPS
A
310.000
270.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
1.014
4052568419622
5074920 DLGF-G-20-200-PPS...
5074920
DLGF-G-20-200-PPSA
G
20
200
PPS
A
360.000
320.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
1.153
4052568419639
5074921 DLGF-G-20-250-PPS...
5074921
DLGF-G-20-250-PPSA
G
20
250
PPS
A
410.000
370.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
1.295
4052568419646
5074922 DLGF-G-20-300-PPS...
5074922
DLGF-G-20-300-PPSA
G
20
300
PPS
A
460.000
420.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
1.436
4052568419653
5074923 DLGF-G-20-350-PPS...
5074923
DLGF-G-20-350-PPSA
G
20
350
PPS
A
510.000
470.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
1.576
4052568419660
5074924 DLGF-G-20-400-PPS...
5074924
DLGF-G-20-400-PPSA
G
20
400
PPS
A
560.000
520.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
1.717
4052568419677
5074926 DLGF-G-20-500-PPS...
5074926
DLGF-G-20-500-PPSA
G
20
500
PPS
A
660.000
620.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
1.998
4052568419684
5074928 DLGF-G-20-600-PPS...
5074928
DLGF-G-20-600-PPSA
G
20
600
PPS
A
760.000
720.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
2.282
4052568419691
5072350 DLGF-G-25-100-PPS...
5072350
DLGF-G-25-100-PPSA
G
25
100
PPS
A
300.000
250.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
1.310
4052568419233
5072351 DLGF-G-25-150-PPS...
5072351
DLGF-G-25-150-PPSA
G
25
150
PPS
A
350.000
300.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
1.487
4052568419240
5072352 DLGF-G-25-200-PPS...
5072352
DLGF-G-25-200-PPSA
G
25
200
PPS
A
400.000
350.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
1.660
4052568419257
5072353 DLGF-G-25-250-PPS...
5072353
DLGF-G-25-250-PPSA
G
25
250
PPS
A
450.000
400.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
1.836
4052568419264
5072354 DLGF-G-25-300-PPS...
5072354
DLGF-G-25-300-PPSA
G
25
300
PPS
A
500.000
450.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
2.013
4052568419271
5072355 DLGF-G-25-350-PPS...
5072355
DLGF-G-25-350-PPSA
G
25
350
PPS
A
550.000
500.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
2.186
4052568419288
5072356 DLGF-G-25-400-PPS...
5072356
DLGF-G-25-400-PPSA
G
25
400
PPS
A
600.000
550.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
2.362
4052568419295
5072358 DLGF-G-25-500-PPS...
5072358
DLGF-G-25-500-PPSA
G
25
500
PPS
A
700.000
650.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
2.712
4052568419301
5072360 DLGF-G-25-600-PPS...
5072360
DLGF-G-25-600-PPSA
G
25
600
PPS
A
800.000
750.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
3.065
4052568419318
5074782 DLGF-G-32-200-PPS...
5074782
DLGF-G-32-200-PPSA
G
32
200
PPS
A
430.000
370.000
121.600
115.000
60.000
0.000
108.000
26.000
99.600
16.000
8.200
0.000
0.000
44.500
40.000
32.000
14.000
8.100
23.900
35.000
24.600
26.500
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.500
0.000
82.000
G1/8
2.798
4052568419516
5074784 DLGF-G-32-300-PPS...
5074784
DLGF-G-32-300-PPSA
G
32
300
PPS
A
530.000
470.000
121.600
115.000
60.000
0.000
108.000
26.000
99.600
16.000
8.200
0.000
0.000
44.500
40.000
32.000
14.000
8.100
23.900
35.000
24.600
26.500
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.500
0.000
82.000
G1/8
3.349
4052568419523
5074786 DLGF-G-32-400-PPS...
5074786
DLGF-G-32-400-PPSA
G
32
400
PPS
A
630.000
570.000
121.600
115.000
60.000
0.000
108.000
26.000
99.600
16.000
8.200
0.000
0.000
44.500
40.000
32.000
14.000
8.100
23.900
35.000
24.600
26.500
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.500
0.000
82.000
G1/8
3.893
4052568419530
5074788 DLGF-G-32-500-PPS...
5074788
DLGF-G-32-500-PPSA
G
32
500
PPS
A
730.000
670.000
121.600
115.000
60.000
0.000
108.000
26.000
99.600
16.000
8.200
0.000
0.000
44.500
40.000
32.000
14.000
8.100
23.900
35.000
24.600
26.500
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.500
0.000
82.000
G1/8
4.437
4052568419547
5074790 DLGF-G-32-600-PPS...
5074790
DLGF-G-32-600-PPSA
G
32
600
PPS
A
830.000
770.000
121.600
115.000
60.000
0.000
108.000
26.000
99.600
16.000
8.200
0.000
0.000
44.500
40.000
32.000
14.000
8.100
23.900
35.000
24.600
26.500
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.500
0.000
82.000
G1/8
4.988
4052568419554
5074736 DLGF-G-40-200-PPS...
5074736
DLGF-G-40-200-PPSA
G
40
200
PPS
A
500.000
438.800
180.000
150.000
70.000
0.000
130.000
32.000
119.800
16.000
10.100
0.000
0.000
51.500
46.500
39.500
19.500
10.800
28.700
42.700
32.100
34.700
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.600
0.000
100.000
G1/4
4.845
4052568419417
5074738 DLGF-G-40-300-PPS...
5074738
DLGF-G-40-300-PPSA
G
40
300
PPS
A
600.000
538.800
180.000
150.000
70.000
0.000
130.000
32.000
119.800
16.000
10.100
0.000
0.000
51.500
46.500
39.500
19.500
10.800
28.700
42.700
32.100
34.700
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.600
0.000
100.000
G1/4
5.655
4052568419424
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성