magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHAS-MA - 마운팅 브라켓
Festo
제품 (A - Z)
D
DHAS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhas/dhas_ma_asmtab.prj},{NB=3899099 DHAS-MA-B6-80},{TNR=3899099},{TYP=DHAS-MA-B6-80},{L1=34.500},{L2=12.000},{L3=8.000},{L4=5.250},{H1=35.000},{B1=28.600},{B2=4.000},{B3=3.000},{B4=6.000},{D1=M4},{D2=3.400},{CNSMASSEXACT=0.038},{GEO=2},{GTIN=4052568273712}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
3889257 DHAS-MA-B6-120
3889257
DHAS-MA-B6-120
48.000
20.000
8.000
8.000
41.700
30.000
3.600
3.000
6.000
M4
3.400
0.059
4052568273705
3899099 DHAS-MA-B6-80
3899099
DHAS-MA-B6-80
34.500
12.000
8.000
5.250
35.000
28.600
4.000
3.000
6.000
M4
3.400
0.038
4052568273712
3920696 DHAS-MA-B6-60
3920696
DHAS-MA-B6-60
25.700
7.000
8.000
4.850
30.300
27.000
4.000
3.000
6.000
M4
3.400
0.023
4052568273736
8154065 DHAS-MA-B24-120
8154065
DHAS-MA-B24-120
50.000
20.000
18.000
8.000
41.700
25.500
10.000
3.000
6.000
M4
5.600
0.085
4052568602048
8154200 DHAS-MA-B24-80
8154200
DHAS-MA-B24-80
43.000
12.000
15.000
8.300
35.000
21.000
7.500
3.000
6.000
M4
3.500
0.060
4052568602031
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성