magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGP (USA) - 선형 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DGP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dgp/dgp_usa_sbl_tab.prj},{NB=160911 DGP-1 1/4-0.39-PPV---(asm_0)},{TNR=160911},{TYP=DGP},{INFO=2013-09-30},{ND=1 1/4},{KDM=32},{STROKE=0.39},{ED=einstellbar},{DA=0},{HUBST=0},{B1=54.000},{B1P=54.000},{B4=46.000},{B5=21.000},{B6=40.000},{D2=4.300},{D6=5.000},{EE=1/8 NPT},{EEMM=10.287},{H1=72.000},{H2=66.000},{H3=62.000},{H4=23.000},{H5=27.000},{J1=19.000},{J2=4.200},{J3=14.000},{J4=4.700},{L1=250.000},{L3=17.000},{L4=8.500},{L5=31.000},{L11=380.000},{T1=13.200},{T2=3.000},{T5=22.000},{N1=6.400},{N2=5.000},{N3=1.800},{H10=93.100},{FORM=3},{DGP=3.000},{L2GK=125.000},{L2GV=190.000},{HUBW=[10:3000]},{STROKEW=[0.39:118]},{EOLDATE=30.09.2013}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DGC-K (m) - 선형 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
12.07.2024
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ND
공칭 직경
[인치]
KDM
공칭 직경
[mm]
ED
End-position cushioning
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B1P
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D2
[mm]
D6
[mm]
EE
[인치]
EEMM
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L11
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T5
[mm]
160918 DGP-11/16-0.39-PPV
160918
DGP
11/16
18
adjustable
34.000
34.000
28.000
7.000
24.000
3.000
5.000
10-32 UNF
4.826
49.800
43.800
37.600
14.000
17.000
11.100
4.800
10.400
5.600
150.000
5.000
5.000
15.500
230.000
11.000
2.000
10.000
160910 DGP-1-0.39-PPV
160910
DGP
1
25
adjustable
45.000
45.000
39.100
18.000
32.500
3.300
4.000
1/8 NPT
10.287
63.000
57.000
52.800
19.600
22.500
16.500
4.000
13.000
6.500
200.000
17.000
7.000
25.000
300.000
13.000
2.000
12.500
160911 DGP-1 1/4-0.39-PPV
160911
DGP
1 1/4
32
adjustable
54.000
54.000
46.000
21.000
40.000
4.300
5.000
1/8 NPT
10.287
72.000
66.000
62.000
23.000
27.000
19.000
4.200
14.000
4.700
250.000
17.000
8.500
31.000
380.000
13.200
3.000
22.000
160912 DGP-1 5/8-0.39-PPV
160912
DGP
1 5/8
40
adjustable
64.000
64.000
53.000
28.000
49.000
4.300
5.000
1/4 NPT
13.716
86.000
78.000
71.800
26.500
32.000
22.000
5.000
21.000
9.100
300.000
11.500
11.500
31.000
470.000
13.200
4.000
24.000
160913 DGP-2-0.39-PPV
160913
DGP
2
50
adjustable
90.000
90.000
76.000
44.000
72.000
6.300
6.000
1/4 NPT
13.716
115.000
106.000
99.000
36.000
45.000
31.800
6.800
29.300
6.000
350.000
14.000
14.000
34.000
550.000
15.200
6.000
40.000
160914 DGP-2 1/2-0.39-PPV
160914
DGP
2 1/2
63
adjustable
106.000
106.000
89.000
44.000
83.000
6.300
8.000
3/8 NPT
17.145
131.000
122.000
115.000
44.500
53.000
36.000
8.000
31.000
14.000
400.000
14.000
14.000
34.000
650.000
21.200
6.000
50.000
160915 DGP-3-0.39-PPV
160915
DGP
3
80
adjustable
130.000
130.000
0.000
72.000
102.000
0.000
8.000
1/2 NPT
21.336
174.000
158.000
140.500
0.000
65.000
36.000
8.000
33.300
3.600
520.000
19.000
19.000
45.000
520.000
21.200
0.000
72.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성