magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFST - 스토퍼 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DFST
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dfst/dfst_asmtab.prj},{NB=555574 DFST-63-30-L-Y4-A--(303020)},{TNR=555574},{TYP=DFST-63-30-L-Y4-A},{INFO=2020-12-31},{HUB=30},{HUBST=30},{POS=20},{B1=114},{B2=90},{B3=54},{B4=25},{B5=10},{B6=17},{B7=75},{B8=7},{B9=36},{B10=10.1},{B11=68.1},{D1=40},{D2=20},{D3=M8x1},{D4=G1/8},{D5=M4},{D6=11},{D7=18},{H1=251.0},{H2=134},{H3=107},{H4=25.0},{H5=123.0},{H6=5.0},{H7=12.50},{H8=4.5},{H9=6},{H10=0.0},{H11=26.1},{L1=29},{L2=6},{L3=34},{L4=0},{R=44.4},{W=20},{VER=2},{ZUBC=1},{TFP=0.000},{ANG1=-10.000},{ANG2=51.000},{CNSMASSEXACT=3.500},{EOLDATE=31.12.2020},{GTIN=4052568199647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DFST-G2 - 스토퍼 실린더
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R
[mm]
W
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
EOLDATE
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
543729 DFST-50-30-Y4-A
543729
DFST-50-30-Y4-A
30
93
73
43
20
8
17
64
7
36
8.1
0.0
32
20
M8x1
G1/8
M4
9
14
219.0
118
91
17.5
107.5
5.0
8.75
5.5
5
0.0
0.0
14
5
26
0
36.3
25
1.800
31.12.2020
4052568016111
555572 DFST-50-30-L-Y4-A
555572
DFST-50-30-L-Y4-A
30
93
73
43
20
8
17
64
7
36
8.1
47.5
32
20
M8x1
G1/8
M4
9
14
219.0
118
91
17.5
107.5
5.0
8.75
5.5
5
73.4
25.0
14
5
26
11
36.3
25
1.800
31.12.2021
4052568016203
543730 DFST-50-30-D-Y4-A
543730
DFST-50-30-D-Y4-A
30
93
73
43
20
8
17
64
7
36
8.1
0.0
32
20
M8x1
G1/8
M4
9
14
219.0
118
91
17.5
107.5
5.0
8.75
5.5
5
0.0
0.0
14
5
26
0
36.3
25
1.800
31.12.2020
4052568182496
555573 DFST-50-30-DL-Y4-A
555573
DFST-50-30-DL-Y4-A
30
93
73
43
20
8
17
64
7
36
8.1
47.5
32
20
M8x1
G1/8
M4
9
14
219.0
118
91
17.5
107.5
5.0
8.75
5.5
5
73.4
25.0
14
5
26
11
36.3
25
1.800
31.12.2020
4052568199630
543744 DFST-63-30-Y4-A
543744
DFST-63-30-Y4-A
30
114
90
54
25
10
17
75
7
36
10.1
0.0
40
20
M8x1
G1/8
M4
11
18
251.0
134
107
25.0
123.0
5.0
12.50
4.5
6
0.0
0.0
29
6
34
0
44.4
20
3.500
31.12.2020
4052568182502
555574 DFST-63-30-L-Y4-A
555574
DFST-63-30-L-Y4-A
30
114
90
54
25
10
17
75
7
36
10.1
68.1
40
20
M8x1
G1/8
M4
11
18
251.0
134
107
25.0
123.0
5.0
12.50
4.5
6
0.0
26.1
29
6
34
0
44.4
20
3.500
31.12.2020
4052568199647
543745 DFST-63-30-D-Y4-A
543745
DFST-63-30-D-Y4-A
30
114
90
54
25
10
17
75
7
36
10.1
0.0
40
20
M8x1
G1/8
M4
11
18
251.0
134
107
25.0
123.0
5.0
12.50
4.5
6
0.0
0.0
29
6
34
0
44.4
20
3.500
31.12.2020
4052568182519
555575 DFST-63-30-DL-Y4-A
555575
DFST-63-30-DL-Y4-A
30
114
90
54
25
10
17
75
7
36
10.1
68.1
40
20
M8x1
G1/8
M4
11
18
251.0
134
107
25.0
123.0
5.0
12.50
4.5
6
0.0
26.1
29
6
34
0
44.4
20
3.500
31.12.2020
4052568199654
543747 DFST-80-40-Y4-A
543747
DFST-80-40-Y4-A
40
138
110
63
30
12
17
95
7
36
12.1
0.0
50
25
M8x1
G1/8
M4
13
20
322.5
159
151
19.0
144.0
4.2
9.50
6.8
6
0.0
0.0
36
8
42
0
55.5
22
6.850
31.12.2020
4052568016128
555576 DFST-80-40-L-Y4-A
555576
DFST-80-40-L-Y4-A
40
138
110
63
30
12
17
95
7
36
12.1
81.9
50
25
M8x1
G1/8
M4
13
20
322.5
159
151
19.0
144.0
4.2
9.50
6.8
6
0.0
33.1
36
8
42
0
55.5
22
6.850
31.12.2020
4052568016210
543748 DFST-80-40-D-Y4-A
543748
DFST-80-40-D-Y4-A
40
138
110
63
30
12
17
95
7
36
12.1
0.0
50
25
M8x1
G1/8
M4
13
20
322.5
159
151
19.0
144.0
4.2
9.50
6.8
6
0.0
0.0
36
8
42
0
55.5
22
6.850
31.12.2020
4052568182526
555577 DFST-80-40-DL-Y4-A
555577
DFST-80-40-DL-Y4-A
40
138
110
63
30
12
17
95
7
36
12.1
81.9
50
25
M8x1
G1/8
M4
13
20
322.5
159
151
19.0
144.0
4.2
9.50
6.8
6
0.0
33.1
36
8
42
0
55.5
22
6.850
31.12.2020
4052568199661
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성