magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DARD-M - 드라이버
Festo
제품 (A - Z)
D
DARD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dard/dard_m_asmtab.prj},{NB=2349276 DARD-L1-32-M},{TNR=2349276},{TYP=DARD-L1-32-M},{BG=32},{DIN7L=0.000},{DIN6325L=14.000},{VER=2.000},{B1=12.000},{B2=6.200},{B3=12.400},{B4=25.700},{B5=51.400},{B6=54.000},{L2=125.000},{L4=80.300},{L5=91.000},{D1=M5},{D2=6.000},{H2=66.000},{H3=80.500},{H4=88.000},{CNSMASSEXACT=0.2750},{VAR=0.000},{GTIN=4052568253530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2349274 DARD-L1-18-M
2349274
DARD-L1-18-M
18
14.000
0.000
0.000
30.500
61.000
0.000
75.000
51.000
61.000
M3
5.000
43.800
52.800
57.800
0.0940
4052568253516
2349275 DARD-L1-25-M
2349275
DARD-L1-25-M
25
11.000
8.400
0.000
25.700
51.400
54.000
100.000
67.100
75.500
M5
6.000
57.000
71.500
79.000
0.2400
4052568253523
2349276 DARD-L1-32-M
2349276
DARD-L1-32-M
32
12.000
6.200
12.400
25.700
51.400
54.000
125.000
80.300
91.000
M5
6.000
66.000
80.500
88.000
0.2750
4052568253530
2349277 DARD-L1-40-M
2349277
DARD-L1-40-M
40
18.000
11.000
17.000
36.000
72.000
75.300
150.000
104.000
117.000
M6
8.000
78.000
94.500
104.500
0.5800
4052568253547
2349278 DARD-L1-50-M
2349278
DARD-L1-50-M
50
26.000
12.600
19.000
44.000
88.000
96.400
175.000
124.000
139.000
M8
10.000
106.000
125.500
135.500
0.9600
4052568253554
2349279 DARD-L1-63-M
2349279
DARD-L1-63-M
63
26.000
12.600
19.000
44.000
88.000
96.400
200.000
138.000
153.000
M8
10.000
122.000
142.000
152.000
1.0000
4052568253561
2349280 DARD-L1-80-M
2349280
DARD-L1-80-M
80
36.000
6.000
27.000
61.600
123.200
130.000
258.000
182.900
213.500
M8
12.000
158.000
187.500
199.500
2.8150
4052568253578
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성