magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADS - 커버
Festo
제품 (A - Z)
D
DADS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dads/dads_asmtab.prj},{NB=1162415 DADS-AB-G6-20-100},{TNR=1162415},{TYP=DADS-AB-G6-20-100},{B1=74.8},{B4=1.20},{D=4.4},{H=18.9},{H2=6.50},{L=124},{L1=10.0},{TORX=-},{SW=2.5},{CNSMASSEXACT=0.0463},{PPATH=assemblies/dads_asmtpl.prj},{VERS=2},{GTIN=4052568105068}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B4
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TORX
ⁿ/ₐ
SW
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1086663 DADS-AB-G6-4-30
1086663
DADS-AB-G6-4-30
22.0
0.40
2.8
7.5
2.00
40
4.5
T8
-
0.0022
4052568104870
1066625 DADS-AB-G6-6-50
1066625
DADS-AB-G6-6-50
31.2
0.00
2.8
8.2
2.50
63
6.0
T8
-
0.0042
4052568104849
1087413 DADS-AB-G6-8-80
1087413
DADS-AB-G6-8-80
36.3
0.30
2.8
8.2
2.00
93
7.0
T8
-
0.0079
4052568104887
1162400 DADS-AB-G6-10-50
1162400
DADS-AB-G6-10-50
43.6
1.20
3.4
12.0
3.40
70
10.0
-
2.0
0.0109
4052568105020
1090689 DADS-AB-G6-10-100
1090689
DADS-AB-G6-10-100
43.6
1.20
3.4
12.0
3.40
120
10.0
-
2.0
0.0184
4052568104917
1162406 DADS-AB-G6-12-50
1162406
DADS-AB-G6-12-50
51.7
0.50
3.4
12.8
4.25
72
10.0
-
2.0
0.0122
4052568105037
1090732 DADS-AB-G6-12-150
1090732
DADS-AB-G6-12-150
51.7
0.50
3.4
12.8
4.25
170
10.0
-
2.0
0.0283
4052568104924
1162410 DADS-AB-G6-16-50
1162410
DADS-AB-G6-16-50
60.0
2.25
3.4
15.2
5.00
73
10.0
-
2.0
0.0210
4052568105044
1066591 DADS-AB-G6-16-150
1066591
DADS-AB-G6-16-150
60.0
2.25
3.4
15.2
5.00
173
10.0
-
2.0
0.0493
4052568104832
1162412 DADS-AB-G6-20-50
1162412
DADS-AB-G6-20-50
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
74
10.0
-
2.5
0.0280
4052568105051
1162415 DADS-AB-G6-20-100
1162415
DADS-AB-G6-20-100
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
124
10.0
-
2.5
0.0463
4052568105068
1090823 DADS-AB-G6-20-200
1090823
DADS-AB-G6-20-200
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
224
10.0
-
2.5
0.0830
4052568104931
1162417 DADS-AB-G6-25-50
1162417
DADS-AB-G6-25-50
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
78
10.0
-
2.5
0.0340
4052568105075
1162419 DADS-AB-G6-25-100
1162419
DADS-AB-G6-25-100
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
128
10.0
-
2.5
0.0554
4052568105082
1090895 DADS-AB-G6-25-200
1090895
DADS-AB-G6-25-200
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
228
10.0
-
2.5
0.0980
4052568104948
1212468 DADS-AB-G6-4-500
1212468
DADS-AB-G6-4-500
22.0
0.00
0.0
7.5
0.00
500
10.0
-
-
0.0265
4052568061753
1212476 DADS-AB-G6-6-500
1212476
DADS-AB-G6-6-500
31.2
0.00
0.0
8.2
0.00
500
10.0
-
-
0.0327
4052568061760
1212478 DADS-AB-G6-8-500
1212478
DADS-AB-G6-8-500
36.3
0.00
0.0
8.2
0.00
500
10.0
-
-
0.0421
4052568105235
1212479 DADS-AB-G6-10-500
1212479
DADS-AB-G6-10-500
43.6
0.00
0.0
12.0
0.00
500
10.0
-
-
0.0747
4052568105242
1212480 DADS-AB-G6-12-500
1212480
DADS-AB-G6-12-500
51.7
0.00
0.0
12.8
0.00
500
10.0
-
-
0.0819
4052568105259
1212503 DADS-AB-G6-16-500
1212503
DADS-AB-G6-16-500
60.0
0.00
0.0
15.2
0.00
500
10.0
-
-
0.1412
4052568105266
1212521 DADS-AB-G6-20-500
1212521
DADS-AB-G6-20-500
74.8
0.00
0.0
18.9
0.00
500
10.0
-
-
0.1837
4052568105273
1212523 DADS-AB-G6-25-500
1212523
DADS-AB-G6-25-500
88.4
0.00
0.0
18.3
0.00
500
10.0
-
-
0.2133
4052568105280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성