magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADG - 어댑터 키트
Festo
제품 (A - Z)
D
DADG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dadg/dadg_asmtab.prj},{NB=555427 DADG-AK-220},{TNR=555427},{TYP=DADG-AK-220},{D1=104.000},{D2=74.000},{D3=76.500},{D4=58.400},{D5=6.000},{D6=M8},{D7=90.000},{D8=67.000},{D9=5.000},{D10=5.500},{D11=0.000},{D12=0.000},{D13=0.000},{H1=26.000},{H2=20.000},{H3=15.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{B1=0.000},{T1=1.000},{T2=5.000},{T3=0.000},{T4=0.000},{T5=0.000},{W1=30.000},{W2=20.000},{W3=60.000},{W4=0.000},{R1=1.500},{R2=0.000},{SW1=0.000},{X1=0.000},{X2=0.000},{P6=0.000},{CNSMASSEXACT=0.730},{D=220},{D912D1=5},{D912L1=20},{D912D2=0},{D912L2=0},{DIN7D=5},{DIN7L=18},{VERS=1},{PPATH=assemblies/dadg_asmtpl.prj},{ZNG=3},{GTIN=4052568199418}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
ⁿ/ₐ
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
직경
[mm]
D8
직경
[mm]
D9
직경
ⁿ/ₐ
D10
직경
[mm]
D11
직경
[mm]
D12
직경
[mm]
D13
직경
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
H7
높이
[mm]
H8
높이
[mm]
B1
폭
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
T3
깊이
[mm]
T4
깊이
[mm]
T5
깊이
[mm]
W1
[°]
W2
[°]
W3
[°]
W4
[°]
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
P6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
555424 DADG-AK-65
555424
DADG-AK-65
29.000
13.000
13.400
10.000
4.000
M4
20.000
13.000
G1/8
5.000
0.000
0.000
0.000
20.800
15.000
8.000
1.800
24.000
17.000
2.500
2.300
3.000
1.000
0.500
6.000
1.000
0.715
30.000
45.000
90.000
15.000
1.000
0.500
5.000
0.000
0.000
0.000
0.035
4052568096113
555425 DADG-AK-90
555425
DADG-AK-90
39.000
19.000
20.500
9.000
4.000
M4
30.000
14.500
3.000
3.400
0.000
0.000
0.000
19.000
15.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
3.000
1.000
0.000
0.000
30.000
30.000
90.000
30.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.110
4052568199395
555426 DADG-AK-140
555426
DADG-AK-140
64.000
34.000
37.000
22.000
5.000
M6
50.000
29.000
4.000
4.200
0.000
0.000
0.000
25.000
20.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
5.000
2.000
0.000
0.000
30.000
30.000
60.000
30.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.375
4052568199401
555427 DADG-AK-220
555427
DADG-AK-220
104.000
74.000
76.500
58.400
6.000
M8
90.000
67.000
5.000
5.500
0.000
0.000
0.000
26.000
20.000
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
5.000
0.000
0.000
0.000
30.000
20.000
60.000
0.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.730
4052568199418
555428 DADG-AK-65-1G18
555428
DADG-AK-65-1G18
29.000
13.000
G1/8
5.000
3.000
G1/8
20.000
10.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
16.000
12.000
8.000
13.500
6.200
2.300
0.000
0.000
0.000
0.500
1.500
5.000
0.700
0.000
15.000
45.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.750
1.100
0.000
0.025
4052568096120
555429 DADG-AK-90-1G18
555429
DADG-AK-90-1G18
39.000
19.000
G1/8
6.000
3.000
G1/8
30.000
10.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
16.000
12.000
8.000
14.700
4.700
2.300
0.000
0.000
0.000
0.500
1.500
5.000
0.700
0.000
15.000
45.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.750
1.100
0.000
0.045
4052568199425
555430 DADG-AK-140-1G14
555430
DADG-AK-140-1G14
64.000
34.000
G1/4
11.450
5.000
M23x1
50.000
20.000
G1/4
0.000
0.000
0.000
0.000
22.000
17.000
12.000
50.000
0.000
10.000
3.500
0.000
0.000
0.000
5.000
7.000
0.800
12.000
0.000
30.000
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
1.000
1.200
1.000
0.190
4052568199432
555431 DADG-AK-220-1G12
555431
DADG-AK-220-1G12
104.000
74.000
G1/2
18.600
5.500
-
67.000
40.000
G1/2
58.400
10.000
0.000
0.000
23.000
17.000
15.000
51.000
5.800
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
5.000
5.700
0.000
15.000
15.000
20.000
0.000
0.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.630
4052568199449
555432 DADG-AK-220-2G18
555432
DADG-AK-220-2G18
104.000
74.000
33.000
14.400
5.500
-
67.000
30.500
G1/8
58.400
10.000
42.000
6.600
23.000
17.000
3.500
51.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.200
5.000
5.700
0.500
12.000
15.000
20.000
0.000
0.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.635
4052568199456
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS-NPT (USA) - 서브-베이스
Festo
23.08.2023
AU - 서브-베이스
Festo
01.02.2024
VABM-L1 - 매니폴드 스트립
Festo
30.08.2023
VABF-S2 - 레귤레이터 플레이트
Festo
25.06.2024
VABF-Gr2-Kit - 기능 부품
Festo
25.06.2024
VABB-F - 블랭크 플레이트
Festo
25.06.2024
NAV - 매니폴드 서브-베이스
Festo
25.06.2024
NAUE-NPT - 서브-베이스
Festo
26.09.2023
NASE-NPT - 서브-베이스
Festo
25.06.2024
NSC - 차단 디스크
Festo
25.06.2024
NAS - 개별 서브-베이스
Festo
25.06.2024
PRSV - 블랭크 플러그
Festo
29.08.2023
PRSB - 블랭크 플레이트
Festo
29.08.2023
DHAS-SCR12 - 회전식 관통 이송
Festo
22.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성