LR05 - Lifting eye
PROPLASTICA
Elements for transporting, lifting and fastening
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/elements_for_transporting_lifting_and_fastening/lifting_eye_lr05.prj},{NB=LR05-12},{F=0,75},{A=42},{B=13},{C=10.0},{D2=30},{E=30.0},{G=34},{H=25},{K=56},{L=17},{D1=M12},{D1N=12},{DN=12},{R=24},{S=20},{SW=14},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=7850},{PDF=Info PDF},{X1=30.500},{R1=12.000},{R2=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
F
Working load limit
[t]
A
Distance
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Distance
[mm]
K
Distance
[mm]
L
Height
[mm]
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
R
Diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Lifting eye LR05-08
0,4
34
11
8.5
25
25.0
28
20
47
14
M8
20
16
12
wg FCPK
7850
Lifting eye LR05-10
0,4
34
11
8.5
25
25.0
28
20
47
14
M10
20
16
12
wg FCPK
7850
Lifting eye LR05-12
0,75
42
13
10.0
30
30.0
34
25
56
17
M12
24
20
14
wg FCPK
7850
Lifting eye LR05-16
1,5
51
15
14.0
35
35.5
40
30
65
19
M16
30
22
19
wg FCPK
7850
Lifting eye LR05-20
2,3
57
17
16.0
40
40.0
50
34
75
23
M20
37
29
24
wg FCPK
7850
Lifting eye LR05-24
3,2
69
21
19.0
48
50.0
60
40
90
28
M24
45
35
30
wg FCPK
7850
Lifting eye LR05-30
4,5
86
26
24.0
60
60.0
75
52
112
35
M30
56
44
36
wg FCPK
7850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성