CH14 - Fitting with valve
PROPLASTICA
Couplers plugs and accesories
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/couplers_plugs_and_accesories/fitting_with_valve_ch14.prj},{NB=CH14-13-14},{NW=9},{D=M14x1,5},{DM=14.000},{DMP=1.500},{DI=0.000},{DIP=0.000},{D1=9},{D4=13},{L1=14.0},{L2=3.0},{L=30},{SW=14},{A=27},{B=21},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=8500},{PDF=Info PDF},{TXT=CH14-13-14},{TYPE=90},{G=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Depth
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Fitting with valve CH14-9...
G1/4"
6
9
14.0
3.0
30
14
21
21
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-9...
M14x1,5
6
9
14.0
3.0
30
14
21
21
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-9...
G3/8"
6
9
14.0
3.0
30
17
27
21
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-1...
G1/4"
9
13
14.0
3.0
30
14
27
21
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-1...
M14x1,5
9
13
14.0
3.0
30
14
27
21
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-1...
M16x1,5
9
13
14.0
3.0
30
17
27
21
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-1...
G3/8"
9
13
14.0
3.0
30
17
27
21
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-1...
G1/2"
13
19
27.0
8.0
51
22
34
38
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-1...
M24x1,5
13
19
27.0
8.0
51
27
40
38
wg FCPK
8500
Fitting with valve CH14-1...
G3/4"
13
19
27.0
8.0
51
27
40
38
wg FCPK
8500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CAK08 - Tapered thread sealing plug DIN 906
PROPLASTICA
19.08.2021
CH12 - Hose fitting
PROPLASTICA
19.08.2021
CH23 - Hose nozzle
PROPLASTICA
19.08.2021
CAK06 - Sealing plug
PROPLASTICA
19.08.2021
CH13 - Extended hose fitting
PROPLASTICA
19.08.2021
CH22 - Extended hose nozzle
PROPLASTICA
19.08.2021
CAK01 - Threaded flat baffle
PROPLASTICA
19.08.2021
N-..-P- - barbed hose fitting
Festo
26.09.2023
CH15 - Fitting 90°
PROPLASTICA
19.08.2021
CD16 - Fitting with parallel thread
PROPLASTICA
19.08.2021
202178 - CONNECTOR MALE BSP - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
SM - Socket head cap screw
PROPLASTICA
19.08.2021
CD12 - Fitting with BSPT thread
PROPLASTICA
19.08.2021
PO - Support washer
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성