CH15 - Fitting 90°
PROPLASTICA
Couplers plugs and accesories
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/couplers_plugs_and_accesories/fitting_90_ch15.prj},{NB=CH15-9-14},{NW=6},{D=M14x1,5},{DM=14.000},{DMP=1.500},{DI=0.000},{DIP=0.000},{D2=6},{D4=9},{L1=12.0},{L2=23.0},{L=34},{SQ=15},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=8500},{PDF=Info PDF},{TXT=CH15-9-14},{TYPE=60},{G=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SQ
Width across flats
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Fitting 90° CH15-9-8
M8x0,75
6
9
9.0
23.0
27
11
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-9-10
M10x1
6
9
9.0
23.0
27
11
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-9-1/8
R1/8"
6
9
9.0
23.0
27
11
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-9-1/4
R1/4"
6
9
12.0
23.0
34
15
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-9-14
M14x1,5
6
9
12.0
23.0
34
15
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-9-3/8
R3/8"
6
9
12.0
23.0
34
17
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-13-1/4
R1/4"
9
13
12.0
25.0
34
15
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-13-14
M14x1,5
9
13
12.0
25.0
34
15
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-13-3/8
R3/8"
9
13
12.0
25.0
34
17
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-19-1/2
R1/2"
13
19
16.0
39.0
47
24
wg FCPK
8500
Fitting 90° CH15-19-24
M24x1,5
13
19
16.0
39.0
47
24
wg FCPK
8500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성