UF-ISO - Parallel female union ISO
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Parallel female union BSPP and ISO
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/parallel_female_union/uf_iso.prj},{NB=fbo_uf_AC3030.835JNBAB},{TOD=30},{D=30.000},{THR=M33x200},{GD=33.000},{KD=30.835},{A=46},{B=46},{L=41.0},{I=16.0},{L1=16.000},{MBN=AC},{L2=22.000},{MOR=JN},{D1=39.700},{MCP=BAB},{INFO=INFO }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
FBO - UF AC 6 M10x100 JN ...
6
M10x100
17
14
23.5
8.0
FBO - UF AC 8 M12x100 JN ...
8
M12x100
19
17
23.5
8.0
FBO - UF AC 10 M14x150 JN...
10
M14x150
22
19
28.0
10.0
FBO - UF AC 12 M16x150 JN...
12
M16x150
24
22
28.0
10.0
FBO - UF AC 14 M18x150 JN...
14
M18x150
27
24
30.0
12.0
FBO - UF AC 15 M18x150 JN...
15
M18x150
27
24
31.5
12.0
FBO - UF AC 16 M20x150 JN...
16
M20x150
30
27
32.0
12.0
FBO - UF AC 18 M22x150 JN...
18
M22x150
30
30
34.0
13.0
FBO - UF AC 20 M24x150 JN...
20
M24x150
32
32
34.0
13.0
FBO - UF AC 22 M24x150 JN...
22
M24x150
36
36
35.0
13.0
FBO - UF AC 25 M30x150 JN...
25
M30x150
41
41
37.0
15.0
FBO - UF AC 28 M33x200 JN...
28
M33x200
46
41
39.0
16.0
FBO - UF AC 30 M33x200 JN...
30
M33x200
46
46
41.0
16.0
FBO - UF AC 35 M39x200 JN...
35
M39x200
50
46
45.0
17.0
FBO - UF AC 38 M42x200 JN...
38
M42x200
55
50
44.0
17.0
FBO - UF AC 40 M45x200 JN...
40
M45x200
60
55
49.0
17.0
FBO - UF AC 44.5 M48x200 ...
44.5
M48x200
65
65
51.0
17.0
FBO - UF AC 1/8 M14x150 J...
1/8
M14x150
22
19
28.0
10.0
FBO - UF AC 1/4 M18x150 J...
1/4
M18x150
27
24
30.0
12.0
FBO - UF AC 3/8 M20x150 J...
3/8
M20x150
30
27
32.0
12.0
FBO - UF AC 1/2 M24x150 J...
1/2
M24x150
36
32
35.0
13.0
FBO - UF AC 3/4 M30x150 J...
3/4
M30x150
46
41
37.0
15.0
FBO - UF AC 1" M39x200 JN...
1"
M39x200
50
46
42.0
17.0
FBO - UF AC 1"1/4 M45x200...
1"1/4
M45x200
65
60
45.0
17.0
FBO - UF AC 1"1/2 M48x200...
1"1/2
M48x200
70
65
47.0
15.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성