카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
HIGH PERFORMANCE RIVETS - STAINLESS STEEL (A2) MULTIFAR RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
HIGH PERFORMANCE RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/tamp/ss_a2_m_riv.prj},{NB=547400703(1-0)},{CODE=547400703},{DESC=RIV.MULT.INOX 4X7 SCAT FAR},{TIP=tamp/multifar inox},{BM=Stainless steel (A2)},{NM=Stainless steel (A2)},{RH=Round},{Z=43},{DD=4.0},{D=8.0},{L=7},{K=1.3},{C=2.60},{VERSION=1},{SSMIN=1.2},{SSMAX=3.0},{SS=0.0},{F=4.2},{A=4.0},{T=2.3},{G=4.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
547320703
547320703
RIV.MULT.INOX 3,2X7 SCAT ...
tamp/multifar inox
3.2x7
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.15
1.0
3.0
547320903
547320903
RIV.MULT.INOX 3,2X9 SCAT ...
tamp/multifar inox
3.2x9
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.15
3.0
5.0
547321103
547321103
RIV.MULT.INOX 3,2X11 SCAT...
tamp/multifar inox
3.2x11
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.15
5.0
7.0
547400703
547400703
RIV.MULT.INOX 4X7 SCAT FA...
tamp/multifar inox
4x7
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.60
1.2
3.0
547400903
547400903
RIV.MULT.INOX 4X9 SCAT FA...
tamp/multifar inox
4x9
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.60
3.0
5.0
547401203
547401203
RIV.MULT.INOX 4X12 SCAT F...
tamp/multifar inox
4x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.60
5.0
7.0
547480903
547480903
RIV.MULT.INOX 4,8X9 SCAT ...
tamp/multifar inox
4.8x9
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
10.0
3.20
1.5
3.5
547481203
547481203
RIV.MULT.INOX 4,8X12 SCAT...
tamp/multifar inox
4.8x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
10.0
3.20
3.5
6.0
547481503
547481503
RIV.MULT.INOX 4,8X15 SCAT...
tamp/multifar inox
4.8x15
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Round
10.0
3.20
6.0
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성