카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
HIGH PERFORMANCE RIVETS - HIGH PERFORMANCE RIVETS "TAMP AP INOX"
FAR
BLIND RIVETS
HIGH PERFORMANCE RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/tamp/hp_riv_tamp_in.prj},{NB=592641203(1-0)},{CODE=592641203},{DESC=RIV.TAMP AP INOX A2 6,4X12,5 SCAT FAR},{TIP=tamp ap},{BM=Stainless Steel (A2)},{NM=Stainless Steel (A2)},{RH=Round},{Z=52},{DD=6.4},{D=13},{L=12.5},{K=2.7},{C=4.65},{VERSION=1},{SSMIN=2},{SSMAX=5},{SS=0.0},{F=6.7},{A=6.4},{T=2.8},{G=6.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
592641203
592641203
RIV.TAMP AP INOX A2 6,4X1...
tamp ap
6.4x12.5
Stainless Steel (A2)
Stainless Steel (A2)
Round
13
4.65
2
5
592641403
592641403
RIV.TAMP AP INOX A2 6,4X1...
tamp ap
6.4x14.5
Stainless Steel (A2)
Stainless Steel (A2)
Round
13
4.65
5
8
592641803
592641803
RIV.TAMP AP INOX A2 6,4X1...
tamp ap
6.4x18.5
Stainless Steel (A2)
Stainless Steel (A2)
Round
13
4.65
8
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성